Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-VK

Pressione della valvola manifold TESCOM™ serie VK

Descrizione del prodotto

Il blocco di serie VK ed il manifold di sfiato offrono pressioni di controllo di 414 e 690 bar/6000 e 10.000 psig. Questa valvola si basa sulla serie VJ di TESCOM collaudata sul campo. Ideale per applicazioni di spurgo.

Pressione di esercizio massima
Acciaio inossidabile: 689 bar/10.000 psig
Ottone: 414 bar/6000 psig
Materiale corpo
Acciaio inossidabile 316 o ottone
Materiale della sede
CTFE, Peek, Teflon® o Vespel®
Anello di supporto
CTFE
O-ring
Buna-N, Ethylene Propylene, Kalrez® o Viton®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4
Temperatura di esercizio
Consultare la scheda tecnica
Dimensione e tipo di porta
1/4, 1/2
NPTF, MS33649
Portata
Cv = 0,28
Peso
2,3 kg/5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Alta pressione
  • Scelta dei materiali
  • Arresto metallico integrato
  • Consente la costruzione o riparazione in una linea pressurizzata
  • Consente lo sfiato completo della pressione residua a valle
  • Bassa coppia operativa
  • Ciclo di vita elevato

Documenti e schemi