La gestione dei serbatoi per applicazioni marine diventa chiara e ricca di informazioni utili con la postazione di lavoro Vision con monitor. Assumi il controllo delle funzioni correlate ai serbatoi con una postazione di lavoro CPU e visualizzi le informazioni su un monitor TFT da 17”, 19” o 24”. La CPU viene offerta come unità indipendente o montata sul retro dei monitor. La CPU non contiene parti in movimento e non necessita di ventole. I monitor si possono facilmente installare su console o scrivania. L'opzione con touchscreen risulta utile quando non è possibile utilizzare una trackball o una tastiera. I monitor vantano un'ampia angolazione di visualizzazione e l'oscuramento totale.