Entrate in contatto con i nostri esperti
Se avete domande o volete esplorare nuove tecnologie, i nostri specialisti sono a portata di clic.
I produttori di componenti per batterie non devono solo garantire una qualità complessiva costante, ma devono farlo durante tutto il processo produttivo. La continuità del processo produttivo fa sì che gli errori o le impurità nelle fasi iniziali si accumulino, provocando conseguenze molto più gravi lungo la linea di produzione. La qualità deve essere monitorata in ogni fase, dalle materie prime all'assemblaggio delle celle, per mantenere l'efficienza produttiva e ridurre al minimo gli scarti. Le soluzioni di misura avanzate di Emerson garantiscono un controllo accurato dei lotti per una qualità costante dei prodotti.
Software di analisi dei batch DeltaV
Con Batch Analytics online è possibile eseguire un'analisi multi-variata del processo in base ai modelli generati in base a una raccolta di batch precedenti.
Modulo di gestione delle ricette Movicon.NExT
Movicon è la nuova piattaforma software industriale di Emerson che offre una nuova generazione di sistemi HMI/SCADA con un software modulare e facilmente scalabile.
Misuratore Di Viscosità A Forca FVM Micro Motion
Un Fork Viscosity Meter multivariabile ad alte prestazioni che fornisce una misura affidabile di viscosità, densità e temperatura in tubazioni, circuiti di bypass e serbatoi.
Misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis compatti e drenanti, serie F Micro Motion
Con misure ad elevata affidabilità e robuste, i misuratori di portata serie F rappresentano la scelta preferita per applicazioni di controllo di processo.
Trasmettitore di livello 5408 Rosemount™ - Radar senza contatto
Il trasmettitore di livello radar non contattivo 5408 Rosemount™ utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e precise su materiali liquidi e solidi.
Sensore di pH/ORP RBI Rosemount
Il sensore di pH RBI è stato progettato per durare a lungo se usato in applicazioni con solfuri che normalmente si trovano negli scrubber.
Un'aggiunta non uniforme di sostanze chimiche può portare a costosi rifiuti chimici, a incongruenze nelle materie prime che creano costosi scarti di prodotto e ad emissioni fuggitive incontrollate. Le valvole di controllo specializzate e il dimensionamento delle valvole di controllo Emerson assicurano operazioni affidabili.
Controllore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200
Lo strumento Fisher FIELDVUE DVC6200 consente di eseguire operazioni più prossime al setpoint, migliorando la qualità del prodotto con un controllo più accurato.
Nome del prodotto: Valvole di regolazione a globo e rotative in lega esotica Fisher
Le valvole di controllo per servizi gravosi vengono utilizzate nelle installazioni più difficili all'interno dei vostri impianti di processo.
Valvole a maschio eccentrico V500 Fisher
La valvola Fisher CV500 combina la portata della sfera V-notch segmentata e a camme con la robustezza intrinseca dei cuscinetti, delle guarnizioni e del corpo robusti.
Valvole di isolamento a ghigliottina
Produciamo valvole a ghigliottina per servizi su fanghiglie leggere e pesanti nei settori estrattivo e della lavorazione dei minerali, il settore dell'energia, le cartiere, il trattamento delle acque di scarico e l'industria chimica.
Valvole a sfera KTM e valvole Vanessa a triplo offset
Emerson dispone di un ampio portafoglio di valvole di isolamento progettate e testate per fornire le prestazioni necessarie a garantire un funzionamento sicuro e costante dei processi, alla massima efficienza.
Valvole a farfalla Keystone F990
La linea Keystone di Emerson comprende una gamma completa di valvole a farfalla che spazia dalle versioni per uso universale ai modelli ad alte prestazioni per servizi gravosi.
L'implementazione di sistemi di sicurezza automatizzati con una risposta rapida è fondamentale per ridurre al minimo gli incidenti e mantenere la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
Sistemi di sicurezza DeltaV
DeltaV SIS™ ha un approccio moderno per aumentare l'integrità della sicurezza migliorando al contempo la disponibilità del processo.
Sensori di sicurezza certificati secondo IEC 61508
I sensori Emerson sono progettati per la sicurezza, con particolare attenzione per garantire un numero molto limitati di guasti pericolosi non rilevati e sulla copertura diagnostica per una maggiore sicurezza.
Rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni
Il rilevamento di perdite di gas a ultrasuoni utilizza sensori acustici per identificare le fluttuazioni di rumore impercettibili all'orecchio umano in un ambiente di processo.
Location Awareness
Il sistema Location Awareness offre un monitoraggio in tempo reale e orientato alla sicurezza delle risorse più preziose: le persone.
Monitoraggio della doccia d'emergenza
Per aiutare i primi soccorritori a soddisfare le migliori pratiche normative e a raggiungere rapidamente le stazioni di sicurezza, le raffinerie possono installare un sistema di monitoraggio economico per le docce di sicurezza e le stazioni di lavaggio oculare, dotato di un trasmettitore discreto wireless con un kit di interruttori GO a chiusura elettromagnetica.
Soluzioni di monitoraggio della corrosione Roxar e Permasense
I nostri sistemi non intrusivi adottano una speciale tecnologia a base di sensori e di fornitura wireless dei dati per il monitoraggio costante della perdita di metallo nelle tubazioni a causa della corrosione o dell'erosione negli ambienti più complessi.
La distribuzione ottimale e coerente delle dimensioni delle particelle non solo aggiunge valore ai materiali per elettrodi, ma è fondamentale per garantire la qualità del prodotto finale, consentendo ai produttori di ottimizzare la viscosità dei liquidi con sospensioni solide e il comportamento del flusso, la densità e la porosità della stratificazione, la capacità di carica delle celle delle batterie e la durata dei cicli.Le soluzioni Emerson assicurano la qualità dei prodotti e ottimizzano la produzione.
Software di analisi dei batch DeltaV
Con Batch Analytics online è possibile eseguire un'analisi multi-variata del processo in base ai modelli generati in base a una raccolta di batch precedenti.
Tecnologie analitiche e di misurazione innovative
Delivering the broadest range of measurement and analytical technologies for process clarity and insight.
Soluzioni per garantire la sicurezza e ottimizzare la produzione
Le tecnologie elettriche, di misura e di controllo leader di Emerson, la rete globale di esperti di applicazioni e i servizi di soluzioni ingegneristiche fanno dell'azienda il partner ideale per questa tecnologia emergente.
Emerson è un partner esperto di soluzioni con la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni impegnative, dall'estrazione mineraria alla raffinazione, dalla produzione di celle all'assemblaggio di batterie
Le tecnologie di Emerson, comprese le soluzioni di monitoraggio dello stato degli asset, la piattaforma Plantweb Optics e l'esperienza nelle strategie di sicurezza a livello di sito, posizionano Emerson come il partner perfetto per soluzioni dedicate al settore minerario in grado di aiutare le aziende ad adottare e implementare soluzioni minerarie su larga scala.
La capacità di Emerson di offrire tecnologia, progettazione e consolidata esperienza nella catena di fornitura delle batterie agli ioni di litio accelera lo sviluppo delle batterie per EV come fonte energetica sostenibile.
Domande frequenti sulla produzione di componenti per batterie EV
Le materie prime fondamentali utilizzate nella produzione di batterie agli ioni di litio (LIB) sono litio, grafite, cobalto e manganese. Con l'aumento dell'utilizzo di veicoli elettrici, la produzione di batterie al litio per EV sta diventando una fonte di domanda sempre più importante.
Lithium battery component (or battery cell) manufacturing is done in sets of electrodes and then assembled into battery cells. Per produrre elettricità, le batterie al litio per EV trasferiscono gli ioni di litio internamente da uno strato, chiamato anodo, a un altro, il catodo. I due strati sono separati da un ulteriore strato, l'elettrolita.
Ogni generazione di batterie (cilindriche, prismatiche, con custodia in polimero e, ora, allo stato solido) deve affrontare i limiti tecnici e richiede più tecnologia nell'assemblaggio delle batterie. Le soluzioni di saldatura a ultrasuoni legano in modo affidabile i metalli più sottili e delicati e le pellicole ibride avanzate necessarie per costruire batterie ad alta densità energetica.
I materiali catodici tipici, come NCA e NMC, sono prodotti attraverso la co-precipitazione di materiali precursori di idrossidi di metalli di transizione, seguita dalla calcinazione (litizzazione e ossidazione) con un composto di litio.
I materiali attivi del catodo sono composti da litio e metallo. I materiali attivi hanno caratteristiche diverse a seconda del tipo e del rapporto tra i metalli. Ad esempio, il Ni (nichel) ha un'elevata capacità, il Mn (manganese) e il Co (cobalto) hanno un'elevata sicurezza e l'Al (alluminio) aumenta la potenza di una batteria.
L'anodo (o elettrodo negativo) di una batteria agli ioni di litio è tipicamente costituito da grafite, rivestita da un foglio di rame. La grafite è un solido cristallino di colore nero/grigio con una lucentezza metallica. Grazie alla sua struttura elettronica, è altamente conduttiva e può raggiungere 25.000 S/cm2 nel piano di un singolo cristallo.