Soluzioni di separazione

Soluzioni di separazione

Migliorate i dati di produzione, riducete i costi operativi ed il vostro rischio HSE dal serbatoio al punto vendita.

Ottenete un controllo maggiore con informazioni più affidabili

Nella vostra linea di lavoro dovete fare di più con molto meno ed in maniera più rapida. Le dinamiche di produzione dei pozzi sono in flusso. State perdendo dati di produzione tempestivi che potrebbero fornirvi un quadro chiaro delle prestazioni del serbatoio o consentirvi di risolvere problemi relativi alla produzione dei pozzi. L'invio di personale sul campo moltiplica ulteriormente i rischi HSE. Grazie alle soluzioni con separatore di Emerson, otterrete le misurazioni corrette, un miglior controllo, una manutenzione più efficace ed una visione chiara dell'intero quadro: dal serbatoio al punto vendita.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottenete un controllo maggiore con informazioni più affidabili

Media ed applicazioni realizzate

Operator Reduces Cost and Increases Reliability in Eagle Ford

IND_OG_OilField-Separator_001

Soluzione sul campo

Gestione dei dati e monitoraggio dei processi

I dispositivi di controllo di processo, come i controllori per le operazioni remoti collegati a sistemi SCADA, garantiscono l'efficienza operativa dei separatori, producendo dati aggiornati sul serbatoio e sulla dinamica del pozzo. I dispositivi adeguatamente regolati e una corretta logica di controllo contribuiscono alla garanzia dell'operatività del separatore e all'efficienza della produzione al variare dei tassi di produzione. Allo stesso tempo, i dati di processo e produzione svolgono un ruolo essenziale nel miglioramento del monitoraggio HSE e nella conformità normativa. 

Controllo e misura di livello

Una misura di livello accurata garantisce la regolazione precisa dei volumi dei liquidi, agevolando la corretta separazione delle fasi e il controllo del deflusso. La corretta scelta di valvole di scarico, trasmettitori e controllori di livello di Emerson consente di abbattere i costi di elaborazione, garantire la qualità degli idrocarburi e ridurre le perdite di produzione.

Monitoraggio e protezione della pressione

I regolatori o le valvole di controllo della contropressione mantengono la pressione del separatore nell'intervallo ottimale, in modo da ottimizzare la produzione e l'efficienza di separazione. Allo stesso tempo, le valvole di sovrapressione offrono protezione attraverso lo sfiato della pressione in eccesso, prevenendo le condizioni di pericolo. I trasmettitori di pressione, i regolatori, le valvole di controllo e i dispositivi di monitoraggio Emerson consentono di ottimizzare la produzione, migliorando la sicurezza e conformità normativa.

Misurazione della portata

I misuratori della portata nelle uscite di gas, acqua e petrolio consentono di misurare la produzione netta e contribuire alla caratterizzazione delle prestazioni del serbatoio. Nelle singole uscite, possono rilevare anche la contaminazione di gas e liquidi causata da una separazione inefficiente. Le precise e flessibili tecnologie di misurazione del flusso Emerson consentono di riassegnare i ricavi, ridurre le elaborazioni ripetute e ottimizzare il recupero per tutto il ciclo di vita del serbatoio.

Uscita del gas

Il controllo della pressione e la misurazione ottimale nelle uscite del gas sono fondamentali per ottimizzare la gestione delle produzione. I misuratori di portata adatti e delle giuste dimensioni consentono di rilevare i riporti di liquidi e misurare la produzione di gas per una precisa amministrazione delle assegnazioni. I dispositivi di controllo della contropressione affidabili e precisi nelle uscite del gas consentono di mantenere una pressione interna stabile, riducendo i problemi di misurazione delle assegnazioni e minimizzando i riporti di liquidi.

Uscita dell'acqua

Misurazioni accurate della produzione di acqua con misuratori di portata e controllo dei livelli di precisione con manutenzione minima. Emerson offre una vasta gamma di tecnologie di livello che comprendono dislocatori tradizionali e tecnologie con radar a onda guidata che non vengono influenzate dai cambiamenti della densità del prodotto. Le diagnostiche dei misuratori di portata consentono di rilevare il tiraggio del gas e le contaminazioni dell'acqua per l'ottimizzazione del controllo e della verifica delle prestazioni dei separatori.

Uscita del petrolio

La misurazione precisa della produzione di petrolio offre informazioni sul rendimento dei pozzi ed è spesso utilizzabile per l'assegnazione delle royalty. Controllo del livello preciso e misuratori della portata che richiedono minima manutenzione per misurazioni precise. Emerson offre una vasta gamma di tecnologie di livello che comprendono dislocatori tradizionali e tecnologie con radar a onda guidata che non vengono influenzate dai cambiamenti della densità del prodotto. La diagnostica del misuratore della portata consente di rilevare le contaminazioni di acqua nel petrolio e tiraggio di gas, migliorando il controllo e la verifica delle prestazioni del separatore.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.