積極的な信頼性管理戦略を持つことは、プロセスの可用性を向上させ、操業費を削減しながら、パフォーマンスの低下を防ぐ秘訣となります
設備パフォーマンス管理ソフトウェア
リスクとコストを削減しながら、設備の可用性とパフォーマンスを向上させます。
産業施設がより複雑になるにつれて、設備管理の役割も複雑になります。予測技術、CMMS、および文書化された作業プロセスの導入は、管理の合理化に大いに役立ちますが、プラントのパフォーマンスの実際の改善には及ばない可能性があります。 これらの設備を監視すると、資産管理と全体的なパフォーマンスを向上させる情報への短いパスなしで、大量のデータを作成できます。
エマソンの設備パフォーマンス管理ソフトウェアソリューションは、プラントのピークパフォーマンスのビジョンを達成するために必要な焦点と明瞭さを実現します。ユーザーを事後対応状態から予防的で戦略的な計画に移行し、施設内または企業全体の設備資産の洗練された全体像を提供できます。
積極的な信頼性管理戦略を持つことは、プロセスの可用性を向上させ、操業費を削減しながら、パフォーマンスの低下を防ぐ秘訣となります
設備の健全性に関する予兆診断で問題を特定し、効率的に保全計画を立てる。
包括的な設備パフォーマンス管理プログラムにより、稼働時間の増加、生産の増加、スループットの増加、およびメンテナンスコストの削減を通じて、企業のパフォーマンスを向上させることができます。
特定の設備機器群に関連する意思決定を改善するために、データを戦略的に解釈します。
企業全体の可用性、安全性、信頼性を高めるコラボレーション/ワークフロー/統合ソフトウェア。
インテリジェントフィールド機器の健全性を確認するツールを用いて、可用性を向上します。
予知保全技術と包括的な分析ツールを組み合わせて、機械の健全性を簡単かつ正確に評価します。
複数の予知保全技術を分析ツールと統合し、機械の健全性を簡単かつ正確に評価します。
パイプラインの腐食とサンドエロージョン(砂による浸食)を高い信頼性で正確にモニタリングし、生産性を高めます。
スループットの向上、コンバージョンの増加、仕様製品の増加、および副産物の削減により、パフォーマンスを最適化します。
エマソンのプロフェッショナルサービスは、実績のある柔軟性と再現性を通じて、クライアントがビジネス改善の機会を定量化し、スケーラブルで達成可能なロードマップを作成するのを支援します。
機器とプロセスからのデータを解釈し、信頼性、安全性、パフォーマンス、収益性を向上させるための実用的な洞察を提供します。
専門家は、エマソンの巡回点検による振動アナライザ、ワイヤレス振動計、オンラインシステムからのデータをモニタリングするために利用できます。
エマソンの信頼性ソリューションは、設備の信頼性と投資を改善し、維持します。
設備管理と信頼性の目標を達成するために実用的なオペレーションメンテナンス戦略を適用することにより、収益性を向上させます。
エマソンの公認技術者は、流量計測オペレーションを監査して、仕様どおりのパフォーマンスを保証し、信頼性を高めメンテナンスを効率化するために費用対効果に優れたベストプラクティスを提案できます。
当社の専門家はプロセスを分析し、効率の向上、稼働時間の最大化、リスクの削減の機会を活用するための貴重な指針を提供します。
エマソンの校正および検証サービスには、経験豊富な技術者によるオンサイト訪問が含まれ、デバイスと機器がパフォーマンスと安全基準を満たしていることを証明します。
作業範囲の優先順位付けの方法を変革し、範囲のクリープを排除し、緊急作業と発見作業を軽減し、リスクを軽減し、次のターンアラウンド時の安全性を確保するための実証済みのプロセス。
世界中で業界トップレベルの組織は、ビジネスの成果を最大化するためにデジタルトランスフォーメーションが重要であることを認識しています。設備管理の改善を通じて作業プロセスを統合することにより、組織はコラボレーションの強化とワークフローの高速化を体験し、担当者の効率を高めることができます。
プロセス企業が操業を改善するのに役立つプラントデータおよび機器データが幅広く利用可能になりましたが、データ管理には時間がかかり、保守スタッフが分析、意思決定、および是正措置に集中できなくなります。
経営幹部は最近、IIoT(産業用モノのインターネット)の可能性について多くのことを耳にしています。残念ながら、これらの新しいテクノロジーに投資するための明確なビジネスケースを確立することは必ずしも容易ではありません。それにもかかわらず、IIoT の勢いは否めない状況であり、普及したセンシング、リアルタイムの接続性、そしてほぼすべてのビジネス向けのアプリが携帯電話とほぼ同じくらいユビキタスになる必要があります。
Centralize your digital framework and close your work loops to improve reliability, safety, and energy. Plantweb Optics helps you make a digital transformation for better asset performance.