お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。
45 年以上にわたる革新的な技術とエンジニアリングソリューションが、世界のアクションのために構築されています。
エマソンのマイクロモーションコリオリ流量計を選択いただくと、用途のニーズに合わせた幅広い製品が提供されます。コリオリ流量計は、幅広い業界の要件を満たすよう設計されており、液体、気体、スラリー向けに最も正確で再現性のある質量流量測定を実現します。
新しい、超コンパクト Micro Motion G シリーズ流量計および密度計
Bluetooth® 技術を特長とする Micro Motion 4700 をご覧ください
困難なプロセスに理想的なソリューションである高圧コリオリ流量計は、正確で再現性の高い測定機能を提供し、ダウンホールでの高精度の化学物質供給を保証します。
コンパクトで軽量設計の 1600 伝送器は、ネイティブなイーサーネット接続と パワーオーバーイーサネット(PoE)との統合を容易にします。
ELITE シリーズのコリオリ流量計は、比類のない機能、管径の幅、精度、およびターンダウンレンジを備え、外部影響への耐性を有するよう設計されています。
Micro Motion 5700 伝送器の性能は計測技術で最高レベルなので、計測の信頼性、プロセスの洞察、操業効率性の高さを確実に実現します。
コリオリ流量計
比類のない実測性能と測定の安定性、再現性を、何度でもお届けします。
密度と粘度
密度、濃度または粘度の測定を必要とする用途向けの比類ない精度と性能。
設定 & 診断機能用ソフトウェア
プロセス全体を通じて、流量機器の性能を確実に最大限に発揮するための支援を行う当社のソフトウェア製品をご覧ください。
お客様の特定のニーズに合った適切な製品を迅速かつ簡単に決定します。このツールは、お客様が定義する用途のパラメータに最も適したセンサを絞り込むのに役立ちます。
フィールドデバイスをより正確かつ効率的に配置、検査、保守します。
スマートメータ性能検証で時間と費用を節約してください。
未出荷のすべての注文および過去90日以内に出荷された注文についての注文状況を確認してください。
製品とソリューションの幅広さで業界一を誇る製品群のパンフレットをダウンロードしてください
Rosemount、Micro Motion、Roxar、Net Safety などの Emerson ブランドのプロセス計測機器で、製造が中止された製品
Micro Motion の技術特許リスト
信頼性の高いサービスは、計画外のシャットダウンの回避、生産量の増大、コスト削減の鍵となります。
パフォーマンスサービスは、お客様の運用を次のレベルへと引き上げる専門知識とサポートを提供します。
当社のグローバルサービスセンターは、あらゆるサービス要件または技術的問合せに対応します。
エマソンの教育サービスが提供する幅広いトレーニングオプションを利用して従業員の能力を強化しましょう。
ビジネスニーズに合った適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。
エキスパートのコメント