油田産業向けコリオリ流量計

質量、体積および密度のためのコリオリ流量計

当社のコリオリ流量計は、質量流量、体積流量&密度測定のニーズにおいて比類のない信頼性を提供します。

優れた性能の質量流量と密度の計測

Micro Motion コリオリ流量計を使用することで、エマソンはアプリケーションのニーズに合わせた幅広い製品を提供します。当社のコリオリ流量計は、測定チューブを含むセンサと、出力を表示し、メータをプロセスに設定できる伝送器で構成されています。以下に、最も重要な流量測定のニーズに対応する究極のソリューションを提供するセンサ、伝送器、およびソフトウェアのオプションである当社のコリオリ製品ラインをご紹介します。   ​​​​​​​

詳細を読む...
クリックして続きを読む 優れた性能の質量流量と密度の計測

センサ

ELITE 最高性能コリオリ流量計・密度計

ELITE シリーズのコリオリ流量計は、比類のない機能、ラインサイズの幅、精度、およびターンダウンレンジを備えています。ELITE コリオリ流量計は、外部エフェクトに対する耐性を考慮して設計されており、厳しい流体条件や環境下でも正確な測定を提供します。

F シリーズ コンパクトでドレン可能な マイクロモーション F シリーズ コリオリ流量計・密度計

Fシリーズのコリオリ流量計は、重要なプロセス制御アプリケーションや、コンパクトで排水可能な設計を必要とするアプリケーションに最適な、高精度の質量、体積流量、密度測定を実現します。

Micro Motion™ G シリーズ 超コンパクトで使いやすい流量・密度計

Micro Motion G シリーズコリオリ流量計・密度計は、プロセス監視および最適化の用途に最適です。事前に選択されたモデルによる簡単な選択、市場をリードするコンパクトな形状による簡単な設置、最新の Micro Motion 伝送器との迅速な接続、スマートメーター性能検証による合理化されたメンテナンスなどを特徴としています。

R シリーズ汎用コリオリ流量計・密度計

Micro Motion Rシリーズコリオリ流量計は、正確な流量・密度計測を低フットプリントかつドレイン可能な設計で提供し、汎用アプリケーションに最適です。

T シリーズ・ストレート・チューブ・コリオリ流量と密度計

Tシリーズメーターは、耐食性のためにすべてのチタン接液部を備えており、フルボアメーター設計のストレートチューブで優れた流量測定を提供します。

単一のストレートチューブ設計は自己排水式であり、

メーターを適切な場所で清掃または滅菌することができます(CIP / SIP)。まっすぐな流路は目詰まりにも抵抗し、飛ばすことができます。

TA-シリーズ 流量と密度計

TAシリーズのコリオリ流量計および密度計は、純粋なタンタルから造られるすべての接液材料を持っており、酸や塩基などの腐食性流体の取り扱いに最適です。複線サイズは、バッチ、ディストリビューション、アロケーション、イントラプラント計測アプリケーションに理想的なプラットフォームを提供します。

Micro Motion Specialty コリオリ流量計

アプリケーションによっては、温度、圧力、または表面仕上げの要件などの特定のニーズがあります。  Micro Motionには、プロセスを測定するのが最も困難であっても、アプリケーションに特化したさまざまな流量計があります。

  • 高温

伝送器

5700 伝送器

この頑丈なフィールドまたはトラック搭載のトランスミッタは、包括的なデータヒストリアンを提供し、スマートメータベリフィケーションやゼロベリフィケーションなどの高度な診断機能を備え、測定の信頼性を保証します。  設定可能な出力、イーサネット出力、FOUNDATION Fieldbus など、さまざまな出力が可能です。

Micro Motion 4700 コリオリ設定 I/O 伝送器

Micro Motion 4700 伝送器は、コンパクトな C1D1 (ゾーン 1) ハウジング、設定可能でライセンスオプションのある 1~3 出力チャンネルの拡張性、4 線式/9 線式の下位互換性を特徴としており、ローカル・オペレータ・インタフェースを使用することですべての設定が可能になります。オプションのデータ履歴機能により、タイムスタンプ付きプロセスおよび計測器診断データにアクセスできます。オプションの Bluetooth® ディスプレイは、機器に接続する際の火気使用許可の必要性を回避するのに役立つワイヤレス構成を提供し、潜在的な危険区域に費やす時間を最小限に抑えることで生産性と安全性を向上させます。計測器が正常に動作していることを確認できる Smart Meter Verification™ (スマートメーター性能検証) ベーシックが標準搭載されています。

Micro Motion 4200 2 線式伝送器

4200 2 線式コリオリ流量計は、同じ 2 本のワイヤで電力と信号を共有することで、設置、設計、計画のコストを削減できるため、設備投資を減らし、コミッショニングの時間を短縮できます。2 線式コリオリ流量計は直管や流量調整を必要とせず、安定性、再現性、信頼性に優れたソリューションです。可動部分がなく、広いターンダウンで製品品質を向上させ、再作業や無駄を省きます。

Micro Motion™ 1600 コンパクト伝送器

コンパクトで軽量設計の 1600 伝送器は、ネイティブなイーサーネット接続と パワーオーバーイーサネット(PoE)との統合を容易にします。強力なソフトウェアソリューションのスイートは、最も困難なアプリケーションにおいて、測定の信頼性と貴重なプロセスの洞察を提供します。データヒストリアン機能により、長期および短期にプロセスで発生する事象、流量品質、計測の安定性について様々な詳細情報が取得されます。

1700/2700 伝送器

これらの多目的フィールドマウント伝送器は、フィールドに一体的または遠隔的に実装することができ、構成可能なアナログ出力、FOUNDATION Fieldbus、Profibus PAなどのさまざまな出力オプションを提供します。

1500/2500 伝送器

これらの DIN レール送信機は、コンパクトなコントロールルームパッケージに MVD テクノロジーのすべての機能を提供します。  センサへの電力と信号をサポートするために、4本のワイヤで簡単に配線できます。

その他の Micro Motion 伝送器

アプリケーションによっては、特別な入力/出力、改造状況、特定のソフトウェアオプションなどの特定のニーズがあります。  Micro Motion には、これらの特別な状況を処理するための幅広いアプリケーション固有の送信機があります。


伝送器ソフトウェアオプション

スマートメータ性能検証

スマートメータ性能検証では、プロセスが中断されることなく、診断ツール付きで、コリオリ計測器全体の健全性が報告され、測定についての完全な信頼性が提供されます。スマートメータ性能検証は、プロセス機器の一般的な課題に対する実用的な解決策を提供し、ダウンタイムを削減し、検証サイクルを長くし、運用の確実性を高めます。

スマートメータ性能検証ベーシックは、ダイレクトコネクト、1500、1700、2400、2500、2700、および 5700 伝送器で有効になっています。

高性能フェーズ測定

Micro Motion 高性能フェーズ測定は、専門的な技術を用いて、複雑なプロセスと難しい多相流環境向けに正確な測定とプロセス診断が提供できるように設計されています。この高性能ソフトウェアによって、直接坑口やでんぷん濃度などの多くの多相流アプリケーションでの精度が改善されます。


高性能フェーズ測定は Micro Motion 5700 および 1600 伝送器の追加オプションです。

ProLink

直感的なインターフェイスが特徴である Microsoft Windows ベースの ProLink III アプリにより、ご使用のマイクロモーションおよび Rosemount 流量計の設定、アクセス、管理に必要なすべての情報に簡単にアクセスできます。

その他のマイクロモーションソフトウェア

Micro Motionは、アプリケーションニーズに最適なさまざまなソフトウェアオプションを提供します。

  • 石油計測 は、APIの重力、総体積、および流れの加重平均観測重力を含む時間のかかる計算を行います

  • バッチ処理 は、積算値に基づいて統合されたシングルおよびデュアルステージバッチ制御を提供します

  • 濃度 は、業界固有または液体固有の単位に基づいて濃度測定を行います

Micro Motion 伝送器の選択では、ソフトウェアオプションを「追加オプション」として利用できます。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。