お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。
建設投資計画を予定通りに、予算内でどのように推進しますか?
今日の投資プロジェクトの複雑性が価値と信頼性の喪失の原因であるという見解は、業界のグローバルリーダーにも共通です。 プロジェクトの規模と専門性は、かつてないレベルの速さで増加傾向にあります。 数十年来の旧式の方法論では、このペースに追いつくことはできません。 今こそ、投資プロジェクトを見直すときです。
革新的なエンジニアリングの手法と設計で、お客様は 会計上 20-30% の経費を削減できました。
オートメーションプロジェクトの仕様を標準化し維持することで、納期に間に合わせることができました。
プロジェクトの変更は避けられません。早期から正しい戦略を実行すれば、納期に影響なく変更に対応することができます。
投資計画変革のためのアプローチ。
Jim Nyquist discusses the global challenge of capital project cost and schedule overruns
大規模なエンジニアリングプロジェクトをクラウドで
エマソンが BP 社の将来に向けての事業変革を支援
エマソンが、お客様が業界トップの業績を達成するお手伝いをいたします。
オートメーションで革新的に企業規模の設備パフォーマンスとエンジニアリングの信頼性をを向上させます。
お客様のシステム、装置および人員をを保護する安全性監視のソリューションを配備します。
生産能力を発揮させ生産量を最大にするため、お客様の業績を最適化します。