PACSystems
高度な自動化と制御により、よりスマートなビジネス成果を実現します。
今日の産業変化のスピードにより、最新化に向け、柔軟でスケーラブルかつ手頃な価格のアプローチが必要です。エマソンの PACSystems™は、産業制御と自動化の環境に新しい次元を追加し、最も広い範囲のプロセスおよびディスクリート産業環境での生産最適化と監視機能を可能にします。オペレーションの成長がいかに早い場合でも、PACSystems は制御インテリジェンスを産業用エッジに近い実際のアプローチで提供します
PACSystems コントローラは 、お客様のアプリケーション要件を満たす幅広い産業用コントローラを提供し 、ほとんどの業界標準と相互運用できます 。
Emerson のエンジニアは、ファクトリーオートメーションのエキスパートとして、包括的かつ革新的なフロアツークラウドソリューションを適用することにより、最も困難な課題の解決や、最も野心的な目標の達成をサポートします。当社のハードウェアおよびソフトウェアソリューションを組み合わせることで、最大価値を生み出すことが可能になります。それは、センサやデバイスからオンプレミスまたはオフプレミスクラウドへのデータ移動が可能になることで、機械およびプロセスのパフォーマンスに関する貴重なインサイトを提供し、生産性、サステナビリティ、安全性を直接向上させることができるようになるためです。最も困難なオートメーションの課題を協力して解決することで、時代に左右されない運用が可能になります。
PACSystemsにより、ビジネスのやり方が変わります 。手頃な価格で、統合され、効率的に設計されており、製造プロセスにおける管理、安全性の向上、コスト削減に貢献します。最新のアーキテクチャで構築されたハードウェアとソフトウェアにより、イノベーションと長期的な可用性の両方を実現しています。
エマソンのPACSystemsソリューションは、予定外のダウンタイムが発生する前に、差し迫った障害を特定・予測し、根本的な原因を積極的に修正するように設計されています。また、PACSystemsは、悪意のあるソフトウェアの脅威が制御システムに到達して損害を与える前に、防御ラインを形成します。
さらに、PACSystemsは無限のデータ取得と分析機能を提供し、オープンツールとプラグイン可能なソフトウェアサービスを使用してカスタマイズすることもできるため、結果を最適化し、ダウンタイムを最小限に抑え、市場の変化に完璧かつ俊敏に対応することができます。
プログラマブル・オートメーション・コントローラ は 、追加のアクセス 、流通管理 、およびセキュリティ管理機能を提供します 。従来のソリューションとは異なり、PACは厳格なメモリ構造を持たず、人の介入を必要としません。
プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)とプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)は、どちらもコンピュータを使った自動化システムの制御を行います。
技術の進化により、2つのタイプのコントローラーの違いは小さくなっています。ただし 、コンポーネント 、ユーティリティ 、機能の点では依然違いがあります 。PLCは小規模な自動化作業(照明、温度制御)に適していますが、PACはさまざまな複雑かつ大規模な自動化作業(高度なプロセス制御、モーション制御、ドライブ制御、データレポート、プレゼンテーション、ビジョンアプリケーション)を対象としています。
現在、PLCとPACはIoTで接続され、データへのリアルタイムなアクセスおよび送信が可能になっています。IoTで接続されたデバイスの統合により、製造プロセスと通信システムはさらに合理化され、ネットワークの接続状況が向上します。
PACは費用対効果が高く、全体のROIを向上させます。当社の製品に関する詳細については 、お問い合わせください。
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.