燃料ガス & シャットオフバルブ
安全が最優先され、信頼性がゴールドスタンダードである大流量アプリケーション用のバルブと機器。
ボイラ、炉、窯、焼却炉、オーブン、燃料ディスペンスアプリケーションを構築し、安全に操作するには、高品質の燃料ソレノイドと電動バルブが必要です。Emerson は、水素、バイオマス、バイオディーゼルなどの従来型燃料や代替燃料の分野でも、高い安全基準の維持とエネルギー効率と規制遵守の向上に役立つ製品、ソリューション、専門知識を提供します。
Emerson のエンジニアは、ファクトリーオートメーションのエキスパートとして、包括的かつ革新的なフロアツークラウドソリューションを適用することにより、最も困難な課題の解決や、最も野心的な目標の達成をサポートします。当社のハードウェアおよびソフトウェアソリューションを組み合わせることで、最大価値を生み出すことが可能になります。それは、センサやデバイスからオンプレミスまたはオフプレミスクラウドへのデータ移動が可能になることで、機械およびプロセスのパフォーマンスに関する貴重なインサイトを提供し、生産性、サステナビリティ、安全性を直接向上させることができるようになるためです。最も困難なオートメーションの課題を協力して解決することで、時代に左右されない運用が可能になります。