PureCycle は「Born Digital (デジタル化)」します
PureCycle Technologies は、最も豊富なプラスチックの1つであるポリプロピレンのリサイクルを取り入れ、真のプラスチックにおける循環性を作り出しています。Technologies との「Born Digital (デジタル化)」戦略の道のりについて、CEO の Dustin Olson にお伺いします。
効果的なデジタルトランスフォーメーションとは結果を出すことで、Plantweb はそれをお手伝いします。Plantweb の実績のある業界ベースのソリューションのポートフォリオは、生産、信頼性、安全性、持続可能性の分野で実際のパフォーマンスの向上を推進するように設計されています。どのような課題に取り組んでも、Plantweb は運用に簡単に統合し、ROI を迅速に提供するソリューションをサポートするため、自信を持って、簡単に、そして迅速にデジタル変革の道のりを歩むことができます。
検出デバイスは信憑性の高いデータで今まで見えていなかった死角を排除し、コンピューティング能力をエッジ付近まで押し上げることで、より迅速な応答を実現します。
監視機能を提供することで、検知および測定技術は信頼性の高いデータを生成し、あらゆる意思決定を促進します。このポートフォリオを利用すると、より迅速な局所的対応を可能にする最新のエッジコンピューティングを含め、お客様は今まで対応できなかった場所や用途における盲点をなくすことができます。主な機能には、漏洩・腐食検知、タンク、安全性および機器モニタリング、オペレータ認識、液体・気体分析などのプロセス測定などが含まれます。
アジリティは決定能力をもたらし、直感的な分析と可視性の向上により達成されます。高度なソフトウェアが、必要なときに専門知識へアクセスできるようにすることで意思決定を促進し、自動ワークフローにより、オペレータは価値の高い活動に注力し、価値の低い作業を自動化することができます。ソフトウェアには、分散・バッチ・高度な制御、SCADA および PLC、安全システム、アセット管理およびアラーム管理、遠隔監視、AI、機械学習、デジタルツインなどの機能が含まれます。
自信をもって行動することで、事業の統合性は原材料を最終製品に分離、制御、含有する能力、また人々、機器、環境の保護を通して達成されます。迅速、正確な制御により、パフォーマンスを最大化し、生産を最適化することができます。これはあらゆる業務や用途に対応できる完全なポートフォリオによって実現します。テクノロジー機能には、デジタルバルブ制御、プロセス分離、圧力調整、ディスクリート、モーション、流体および駆動制御、エアハンドリングが含まれます。
アセットライフサイクル全体で最適化機能を提供することで、モジュール型 AI 搭載ソフトウェアのポートフォリオは、ワールドクラスの施設を設計し構築するためのパフォーマンスエンジニアリングアプリケーションを提供します。製造およびサプライチェーンツールは、オペレーションのパフォーマンスを最大限に高める一方、アセットパフォーマンス管理ツールが機器や施設から投資利益 (ROI) を最大限に回収します。産業用ソフトウェア機能には、資本見積、施設モデリング、コスト分析、タンクモデリング、計画およびスケジュール管理、プロセスおよび動的シミュレーション、プロセスナレッジ管理、サプライチェーン管理、プロセスおよびエネルギー分析、施工管理、送電管理、オペレーションおよびアセットパフォーマンス管理、デジタルツインなどが含まれます。
Pipes are important assets that are essential to safety management within a facility. The problem is that these pipes are typically not monitored continuously. This makes it hard to know when loss of containment might occur, which could lead to fires and explosion or environmental damage. Discover how to cost-effectively monitor the thickness of pipes and get a picture of corrosion rate using IIoT and wireless technologies.