空気圧式アクチュエータ
当社の空気圧式アクチュエータは、安全性を損なうことなく、最も重要なプロセス制御アプリケーション向けのバルブを自動化します。
当社の空気圧式アクチュエータは、世界中の多くの業界で流体制御に使用されています。当社のポートフォリオは、幅広いトルクプロファイルをカバーし、極端な環境や危険な環境を含む幅広い用途で信頼性の高いバルブ自動化を提供します。当社は、ターンキーバルブオペレーティングシステム(VOS)パッケージの一部として、アクチュエータと完全に統合された制御、すべての構成、エンジニアリング、テスト済み、単一の接点からすぐに使用の準備が整った空気圧アクチュエータを提供しています。
1/4 回転バルブ用の頑丈な空気圧バルブアクチュエータは、低メンテナンスと長期サイクル寿命を実現するように設計されています。
空気圧式アクチュエータについてのよくある質問
空気圧バルブ作動に関する最も一般的な質問の答えをご覧ください。
スコッチヨークアクチュエータとは、通常産業用のバルブまたはダンパーを自動開閉する際に使用される機械装置です。直線運動を回転運動に変換してバルブを動作させます。
スコッチヨークは、回転モーションの前後を移動させる線形モーションを変換するメカニズムです。スライディングスライダーは、ピストンと、スライド式ブロックを行うスロットを持つヨークと直接結合されています。ピストンに力が適用されると、ヨークスロットのスライディングブロックが移動し、ヨークが回転します。
ラック & ピニオン式とは、直線運動を回転運動に変換する 1 対の歯車の総称です。ラックと呼ばれる直線ギアは、ピニオンと呼ばれる円形ギアの歯とかみ合います。ラックに与える直線力により、ピニオンの回転運動が起こります。