認定技術者、診断、および予測技術を使用することで、より信頼性および収益性が高く安全なプラント操業を実現しましょう。

ライフサイクルサービス-バルブ、アクチュエータおよびレギュレータ

認定技術者、診断、および予測技術を使用することで、より信頼性および収益性が高く安全なプラント操業を実現しましょう。

Emerson の信頼できるテクノロジーとサービスパートナーの利用で上位 25% のパフォーマンスを達成

Emerson のバルブ、アクチュエータ、レギュレータのサービスポートフォリオは、プラントライフサイクルのあらゆる段階において、プラントのメンテナンスを計画および実行し、バルブの信頼性を最適化するバルブソリューションの包括的プログラムです。Emerson の OEM エンジニアリングの専門知識、拡張性の高い実証済みソリューション、世界的に展開されているデジタル効率性に優れたツール、広範にわたるバルブ、アクチュエータ、レギュレータ、および計器製品の提供は他に類を見ないほど素晴らしく、これらを使用することで、主要なパフォーマンス指標の実現と、上位 25% のパフォーマンスに向けた取り組みが可能になります

詳細を読む...
クリックして続きを読む Emerson の信頼できるテクノロジーとサービスパートナーの利用で上位 25% のパフォーマンスを達成

プラントのライフサイクル全体にわたる戦略的サポート

運用ライフサイクルソリューション

プラントのライフサイクルの各段階で完璧なサポートを提供できるのは Emerson だけです。

立ち上げと試運転

建設から起動までを円滑に行うことで、複雑さが軽減され、バルブ損傷やコストオーバーランを回避することができます。コンプライアンス管理のテストおよび検証ツール、アセットの計画と追跡、OEM 認定技術者、およびアプリケーションと安全のエキスパートが、立ち上げと発注段階に関連するリスクとコストを最小限度に抑制できるよう支援します。

実行 & メンテナンス

適切な保守戦略によって、コストを最適化し、総所有コストを削減することができます。実装された基本分析、診断およびリスクベースの検査、適切な在庫管理作業を活用することにより、プラントの本番環境において、優先順位を付け、効率を低下させることができます。

シャットダウン、ターンアラウンド、停止

実績のある停止計画と実行プロセスをテクノロジーと効率化ツールと組み合わせることで、データ主導の意思決定を行い、メンテナンス範囲を最適化できます。アセットの健全性評価を収集して保存するデジタルツール、部品とアセンブリの迅速な配布、およびオンサイトモバイルサービスセンターによって、停止が時間どおり予算内で完了するようサポートします。

設備資産パフォーマンスの最適化

予測診断を用いたアセットマネジメントに移行するとプロアクティブなメンテナンス計画が可能になるため、計画外の障害を最小限に抑え、稼働時間を増やすことができます。現場常駐エンジニア、安全計装システム(SIS)コンプライアンスの実施、陳腐化した計画に関する専門知識、およびリモート状態監視サービスを使用することで重要なアセットの監視が可能になり、予測データ分析を使用することでデータ駆動型のプランニングとアップグレードが可能になります。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。