乳製品ソリューション

乳製品のソリューション

機械の柔軟性、エッジ分析、および生産の削減を実現し、総プロデューサーにかかる時間を短縮

市場投入スピードの向上

乳製品製造装置は、常温保存食品の小売用製品を製造できる必要があります。これらは、標準のカートンから柔軟なポーチまで、何でもパッケージ化できます。OEEを最大化するために、生産者は頻繁で長い機械の切り替えで機械の可用性を下げる余裕がありません。エマソンの自動化および制御ソリューションにより、乳製品生産者は切り替え時間を最小限に抑えて生産を短縮し、リアルタイムの製品品質と機械の状態を監視して、計画外のダウンタイムを回避できます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 市場投入スピードの向上
市場投入スピードの向上

乳製品のプロセスで柔軟性を維持

生産時間が短縮されます。

機械のOEEとスループットは、頻繁に行われる製品やフォーマットの変更によって影響を受けます。

エマソンのPACSystems RX3iコントローラは、運転中にモーションプロファイルを変更することができるため、迅速なラインの切り替えが可能になり、製造ランやバッチの短縮が可能になります。これにより、製品の種類を増やしたり、ロット数を減らしたり、在庫を減らしたりしながら、機械の稼働率を上げることができます。

一貫した品質

信頼性の高いオートメーション制御を使用することで、プロセスの一貫性を高め、製品の品質と生産効率を向上させることができます。

フィールド計測器、PACSシステムコントローラ、SCADA/HMIを含むエマソンの制御ポートフォリオは、生産ラインを完全に自動化するための包括的なソリューションを提供します。 拡張現実のような新しい機能を追加する場合でも、サードパーティのソフトウェアを接続する場合でも、統合はシームレスです。これにより、工場の生産性が向上し、最新技術を用いた将来的な拡張が可能になります。

機械の健全性

機器のコンポーネント機能と全体的な健康状態を可視化することで、許容範囲のずれや予定外の機械のダウンタイムを回避することができます。

エマソンのPACSystemsエッジコントローラは、リアルタイムの製品モニタリングと機械の健全性分析を可能にします。標準またはカスタマイズされた分析・可視化パッケージを使用することで、乳業メーカーは実用的なメンテナンスに関する洞察を導き出し、機械の健全性と製品の品質を関連付けて生産を最適化することができます。

Exchange 365 コミュニティ

Exchange 365 コミュニティ

PAC、PLC、産業用コンピューティングフォーラム向け Exchange 365 コミュニティで会話に参加しましょう。エッジ、PLC などに関するブログをお読みください。

詳しく見る

最新ニュース

エマソンとアローヘッドシステムズ、次世代のエッジベース健全性監視ソリューションで提携

高速製造ライン用 Busse SJI Palletizerは、予兆保全で稼働時間を増加させ、全体的な機器の有効性を高めます

エマソン、PLCを追加し、ハイブリッドおよびディスクリートのユーザ向けに制御機能を拡張

電力、ライフサイエンス、食品および飲料、包装、再生可能エネルギーの分野で、エマソンのエンドユーザに包括的なプラント制御を提供する新しいモーションコントロールおよびマシンコントロール
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。