仕組み

FAT 用ハードウェアの排除

CSLS および残りのエレクトロニックマーシャリングハードウェアコンポーネントを搭載した DeltaV SIS を仮想化すると、忠実度の高い仮想環境で DeltaV SIS システム全体の構成とテストを実行できます。

シミュレート済み SLS は、ProfessionalPLUS および Application Station で簡単に設定でき、単体構成と冗長構成の両方をサポートします。また、Simulate for SIS は、セキュアなパラメータ参照のローカルおよびグローバルのピアツーピア通信をサポートしています。

現場により早くハードウェアを納品する

ハードウェアは構成の開発やソフトウェア FAT に必要なくなるため、すべてのハードウェアを現場に直接納品できます。これによって、コスト削減はもちろん、プロジェクトスケジュールへの依存もなくなります。

移行に変更は不要です

構成を物理コンポーネントに移行させるにあたり変更は不要です。

仮想 CSLS は物理 CSLS とまったく同じコードを使用し、物理システムに移行するにあたり構成を変更する必要はありません。

エクスポート/インポート機能を使用すると、オンライン環境とシミュレーション環境の間でSLS構成を簡単に転送できます。

モジュール CRC を検査することで、ユーザーは物理システムへ移行されても、安全ロジックが影響を受けなかったことを確認できます。

最新情報

エマソンの次世代ソフトウェアが医薬品開発を効率化し、市場投入期間を短縮

DeltaV ワークフロー管理が、ライフサイエンス企業向けに拡張可能なレシピ作成および実行テクノロジーを実現

エマソンの新しい総合オートメーションプラットフォームが現場から役員室までの意思決定をサポート

新しい DeltaV Automation Platform は、SCADA、MES、オペレーション管理ソフトウェア技術を取り入れることで、よりスマートかつ安全で最適化された持続可能なオペレーションを促進します

エマソンが統合水素モビリティ技術をH2 Hauler に提供

エマソンの技術が、水素ターミナルオペレーションの安全かつ効率的な管理と、H2 Hauler 分配ネットワークのリモートモニタリングを可能にしました
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。