Rosemount™ サーモウェル

Rosemount™ サーモウェル

業界標準を定義する革新的な技術によるプロセス課題への対応

製品を見る
Rosemount 114C サーモウェル

サーモウェル信頼性のリーダー

エマソンは20年以上にわたり、サーモウェルの信頼性とアプリケーションの柔軟性を提供するリーダーです。Rosemount サーモウェル・デザイン・アクセラレータを通じて、ウェイク周波数計算を素早く簡単に実行でき、お客様のアプリケーションにとって最も信頼性の高いサーモウェルソリューションを実現します。当社のサーモウェル計算は ASME PTC 19.3 TW 規格に従って実施されているため、サーモウェルを安全に保ち、予期せぬダウンタイムを回避できます。当社のサーモウェル製品群は、さまざまなプロセス接続、材料、スタイルの製品があり、お客様の必要とする仕様のものを提供できます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む サーモウェル信頼性のリーダー

サーモウェルの概要

サーモウェル (1) は、プロセス容器や配管に圧入・密閉された閉端金属管であり、流動誘発応力、高圧、腐食性化学物質などの過酷な工業プロセス条件から温度センサ (2) を保護します。更に、サーモウェルにより、プロセスのシャットダウンを必要とせず、校正や交換のために、センサをプロセスから簡単に取り外すことができます。ステムの形状に基づいて、サーモウェルを最適化し、応答時間や堅牢性を高めることができます。温度を最も正確に測定するには、サーモウェルのサイズを調整して、先端をパイプの中心に配置します。

溶接(1):

  • 高い流量、圧力、温度に使用

フランジ付き(2):

  • 高圧/高流量プロセスに使用

ねじ状 (3):

  • 最も 一般的で、最も簡単な設置、プロセス上のポートにねじ込み

バンストン (4):

  • 二分割設計で、エキゾチックな金属サーモウェルを必要とする腐食性のアプリケーションに最適

段付き(1):

  • 最良の温度応答時間
  • 最も堅牢な外形
  • 最低の抗力を生み出す


テーパ状 (2):

  • 良好な熱応答時間
  • 良好な強度
  • 高い抗力を生み出す


ストレート型 (3)

  • 最も遅い熱応答時間
  • 最も堅牢な外形
  • 最高の抗力を生み出す


ねじれ状 (4):

  • 特許取得済み Rosemount 設計
  • 高速および高精度制御アプリケーションで使用
  • 最も堅牢なサーモウェル設計により、パイプへの適切なステム没入が可能
  • 有害な渦流放出誘導振動の抑制に関する最適な結果

サーモウェルソリューション

堅牢で汎用性の高いサーモウェル製品ファミリー­­。さまざまな取付けスタイル、プロセス接続、材料で作り上げられた精度により、適応性と互換性を実現。

  • 設計の柔軟性により、正確なニーズに合わせてサーモウェル外形を変更できます
  • トレーサビリティと安全性に関する多種多様な標準化されたサーモウェル試験と証明書
  • サーモウェルが選択されたプロセス条件で安全であることを保証するサーモウェル計算ツールへのアクセス(ASME PTC 19.3TWによる)

サーモウェルのデザインとしては斬新なツイスト形状

  • サーモウェルでの動的応力の90%以上を排除
  • ウェーク周波数の計算を行う必要性を排除することで、エンジニアリング時間を短縮
  • プロセス条件の変化(スタートアップ、シャットダウン、イベント)によるサーモウェルの障害のリスクを大幅に削減して安全性が向上

Rosemount Twisted Square サーモウェルを使用するメリットについての寿命の詳細については、サーモウェル比較ビデオを参照してください。

通常、化学薬品や製薬業界で使用され、反応時間が速くなるよう、または長い浸漬が必要な用途向けに設計されています。

  • ステムプロファイルのオプション付きのねじ状とフランジ状の取り付けにより、柔軟なアプリケーションに対応可能
  • 内外部静水圧試験、染料浸透テストなど、プロセスの要件を満たす特殊なテストのオプションもご用意
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。