アクチュエータ
製品 - アドバンスト業界用ソフトウェア
アセット・パフォーマンス・マネジメント
製品 - オートメーションソフトウェア
制御および安全システム
産業用および業務用照明
産業および工場のオートメーション
計測機器
製品運用管理ソフトウェア
プロフェッショナルツール
レギュレータ
産業用および業務用照明
バルブ
溶着、接合および洗浄

Emerson のご紹介

Go Boldly

包括性と各自の裁量を尊重するエマソンの企業文化は、ユニークなソフトウェアポートフォリオで時代をリードし、お客様の新しいオートメーションテクノロジーの採用を支援します。

詳細を読む...
クリックして続きを読む Go Boldly
満員の観客の前で背後から投光される光線を受けプレイする DJ

キャリア

エマソンでは、進化と卓越性に対する情熱を分かち合える、才能と意欲にあふれたプロフェッショナルなチームに加わることができます。現在の募集要項をご確認ください。

詳細を読む...
クリックして続きを読む キャリア
多忙なオフィスの会議室と廊下

投資家

NYSE: EMR
$115.54
$0.05
(0.0%)
52 Week High:$116.76
52 Week Low:$76.94
05/10/202411:54 AM
Quotes delayed at least 15 minutes

投資家向け情報

2023 年次レポート

2023 年の進捗状況とパフォーマンスの詳細をご覧ください。当社は、財務目標を上回り、67 年連続で配当金の増加を記録し、他での業績達成に加え、さらに高い成長、統合の度合いを一層高めたオートメーションポートフォリオを構築しました。当社は、現在および今後も株主の皆様に迅速に価値創造を推進していける絶好の位置を占めています。

エマソンは、主要産業向けに持続可能性、効率性、および安全性を高めるためのテクノロジー、ソフトウェア、サービスを開発し、提供をしています。

環境

あらゆる製造業にとって、サステナビリティ戦略は重要な優先事項です。お客様やパートナーの更なる進歩を支援します。エマソンは「より健康で安全、より賢く、より持続可能な世界を実現するためにイノベーションを推進する」という企業理念を掲げています。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 環境
picture-environment-banner

社会

エマソンは、従業員が日々の業務で自分らしく活躍できる企業文化を築くことを重視しています。全世界でエマソンがビジネスを成功させるために、人材への投資を重視しています。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 社会
picture-hero-social

ガバナンス

エマソンは自社のパーパスに沿った事業活動を確実にするため、企業として責任のある行動をとり、また必要な措置を講じています。

詳細を読む...
クリックして続きを読む ガバナンス
picture-hero-governance
光線と光の動きが見られる市街の風景の写真

再生可能で、信頼性を満足させる: よりスマートなソフトウェアの使用でよりクリーンな電力を実現する方法

当社は、お客様が再生可能で信頼性の高い電力を生成し、独自の持続可能性とビジネス目標を達成するために必要なソリューションを提供します。 

詳細はこちら
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。