HERO メンテナンス

ライフサイクルサービス メンテナンス

エマソンのメンテナンスソリューションは、プラントを安全、確実、かつ経済的に操業するために必要なサポートと専門知識を提供します。

Parts Management

部品管理

重要な部品が故障した場合、プラントの運用にかかるコストのかかる障害を最小限に抑えるために、交換用のハードウェアコンポーネントを迅速に交換する必要があります。 Emersonのパーツ管理サービスは、現場で出荷されているかどうかに関わらず、プラントをサポートするために必要なスペアを適切に確保するのに役立ちます。 工場の推奨事項は、プロセスのダウンタイムや交換費用を削減しながら、自動化投資を最大化するためにプロセスに合わせて調整されています。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 部品管理

バルブ、アクチュエータ、およびレギュレータ

運用および業務管理

最新情報

エマソンの新しい総合オートメーションプラットフォームが現場から役員室までの意思決定をサポート

新しい DeltaV Automation Platform は、SCADA、MES、オペレーション管理ソフトウェア技術を取り入れることで、よりスマートかつ安全で最適化された持続可能なオペレーションを促進します

エマソンのソフトウェアが Intermountain Power Agency のカーボンフリー電力の伝送を支援します

革新的なイニシアチブが、米国西部にクリーン・エネルギー・ハブを生み出し、グリーン水素の製造、貯蔵、発電のデジタル基盤を拡張。

Emersonは、性能向上と排出量削減のために圧力逃し弁を改良しました

新しいCrosbyのバランスダイアフラムとベローズ式漏洩検知の圧力逃し弁ソリューションは、性能、安全性、信頼性を向上させ、排出量を削減します。
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。