エマソンの最先端の計測、制御および電気技術、アプリケーション専門家のグローバルネットワーク、エンジニアリング・ソリューション・サービスは、この新興技術における理想的なパートナーです。
水素電解槽の製造には、市場の需要に対応する拡張可能な設計と生産能力が求められます。メーカーは、複雑さを軽減して、予算内でプロジェクトをオンタイムで実行する必要があります。最も高度な技術を使用して、安全で信頼性が高く、利益のある操業を実現します。
ASCO 290 アングル本体ピストンバルブ
ASCO シリーズ 290 (通称 8290)は、圧力作動型直動式アングル本体ピストン・ソレノイド・バルブで、要求の厳しいアプリケーション向けに設計されています。
TESCOM 背圧レギュレータ
電気分解セルおよびポンプ吐出圧力制御の圧力制御に使用するための高精度、高流量、低圧背圧レギュレータ。
Rosemount 3051 シリーズ圧力伝送器
圧力計測製品の幅広いラインナップで、あらゆる用途のニーズを満たすことができます。
Rosemount™ X-well™ テクノロジと Rosemount 3144P 温度トランスミッタ
Rosemount X-well テクノロジは、サーモウェルやプロセス侵入なしに内部プロセス温度を正確に測定します。
エッジ制御 RX3i
最も要求の厳しいアプリケーションに対応する、スケーラブルでオープン、かつ相互運用可能な高速決定論的制御
Aventics バルブアイランド
AVENTICS シリーズは、コンパクトなハンドリングシステムから複雑なオートメーションソリューションまで、信頼性の高い基盤を備えています。
水素生産には、市場の需要に対応するためのスケーラブルな設計と容量が必要です。大規模な電解槽プラントに適切な自動化技術を導入すると、効率的なアーキテクチャ設計、安全性リスクの低減、コストの削減、および最適な総所有コストを実現するための最適化された実装を確実にするのに役立ちます。
Fisher GX、easy-e、および HP コントロールバルブ
Fisher のグローブ弁は幅広いプロセスの汎用性を持ち、大型から小型、高温から低温、そして一般用途から厳しい条件まで、アプリケーションのニーズを解決します。
オン/オフ絶縁バルブ
エマソンには、さまざまな種類のプロセスを安全かつ効果的に制御するための広範な絶縁バルブポートフォリオがあります。
Rosemount X-STREAM ガス分析計
プロセスアプリケーションにおけるマルチコンポーネントの極低濃度 ppm までの精密分析。
ガス漏洩検知
超音波式ガス検知器は、音響センサを使用して漏れを「聞く」と、早期警告システムをトリガします。
よりクリーンなエネルギーミックスを統合するために、ソリューションと専門知識を創造的かつ戦略的に活用します。
エマソンの最先端の計測、制御および電気技術、アプリケーション専門家のグローバルネットワーク、エンジニアリング・ソリューション・サービスは、この新興技術における理想的なパートナーです。
エマソンは、電解槽から水素燃料補給ステーション、燃料電池まで、さまざまな要求の厳しいアプリケーションを満たす柔軟性を備えた専門家のソリューションパートナーです。
エマソンのテクノロジには、デジタルツイン制御および監視システムと Plantweb Optics プラットフォームにより、エマソンは、企業が大規模に水素ソリューションを採用して実装するのに役立つ水素ベースのソリューションの完璧なパートナーとして位置付けています。
エマソンは、水素バリューチェーン全体で技術、エンジニアリング、深い専門知識を提供する能力を備え、実行可能なエネルギー源としての水素の開発を加速します。
再生可能水素に関するよくある質問
グリーン水素とは、簡単に言うと、再生可能な原料で作られた水素のことです。この色は、水素を製造するための原料エネルギーの違いを表しており、現在は、豊富で安価な石炭と天然ガスがそのほとんどを占めています。化石燃料を原料とする「グレー」水素をメタン水蒸気改質またはガス化で製造する場合、炭素回収技術を使ってさらにクリーンな「ブルー」水素を製造しても、常に増量レベルの CO2 排出が避けられません。
再生可能(グリーン)水素は、全く異なる製造方法である電気分解を使用することでその名を獲得しています。電気分解は、風力、太陽光、バイオマスなどの炭素中性または再生可能エネルギー源からの電力供給でまかなわれ、酸素のみが副産物として含まれます。ますます効率的な電気分解および燃料電池技術の開発に伴い、グリーン水素は今後 20 年間に世界経済全体で天然ガス、ガソリン、ディーゼル、その他の化石燃料を補い、最終的に置き換える可能性があります。
電気分解は電気化学的プロセスで、水に電流を印加し、分子内の水素と酸素原子を分割し、純粋なガスとして放出します。水素は、後で燃料または原料として使用するために収集および輸送または貯蔵されます。グリーン水素の場合のように、必要な電流を既存の送電網または再生可能エネルギー源から引き出すことができます。
電解技術の規模を広げ、各地域、ひいては世界の需要増加に対応できるようにすること、および電解技術の効率を向上させ、求められる純度で従来と同量の水素ガスを生成するために消費電力、運用資源を低減すること、この 2 つが現在のエンジニアにとっての懸案事項となっています。世界経済がグリーン水素を燃料として製品化する上で十分なメリットを得るには、これらの課題を解決するための研究開発への更なる投資が必要です。
オートメーション技術は、変動する電力負荷処理から、水流の測定と制御の精密化、エネルギー管理用途のデジタル解析など、さまざまな方法で電解槽の容量、信頼性、効率、グリーン水素経済の潜在性を向上させます。また、オートメーションは、材料と労働力のコストを削減しながら、安全性、機器の寿命、規制コンプライアンスを向上させることができます。
また、水素を活用するグリーンエネルギー市場の利点を活かすには、小型軽量、かつ高出力密度システムを必要とする輸送用途に十分な耐久性と信頼性を備えた燃料電池の開発が不可欠です。極端な温度や超高圧で動作すると評価されているため、高度なデジタルソリューション(自動化された圧力レギュレータ、流量センサ、ソレノイドバルブ)により、業界が動かすために必要なコンパクトなフットプリントで信頼性を提供する費用対効果の高い燃料電池を構築して使用できます。
エマソンの代替燃料および燃焼の事業開発マネージャである Nicolas Marti は、グリーン水素産業の成功がサプライチェーン全体にわたる信頼性の高い生産、貯蔵、輸送、プロセスにどのように依存しているかを説明します。
安全なガス供給とシステムの信頼性を最大限に高め、メンテナンスコストと排出量を削減します。