エマソンの使い捨て技術

使い捨て技術

エマソンのライフサイエンスシステムとソリューションでは、一貫したプロセス結果と高いバッチ生産の実現を支援しています。

バイオ製造プロセス向けプロセス制御

プロセスの拡張性とスピードを向上させ、品質とコストを向上させることは、バイオ製造分野全体での共通目標です。エマソンはライフサイエンス業界で信頼できるパートナーとして、この点を理解しています。エンドユーザー、OEM、EPCを対象に、時間を節約し、設備投資を削減するプロセス自動化を目的とした独自のソリューションを幅広く提供しています。一次処理と二次処理向け自動化技術には、生産を最適化し、製品品質を向上させ、効率を高めるための計測機器、バルブ、制御システムソリューションが含まれています。

詳細を読む...
クリックして続きを読む バイオ製造プロセス向けプロセス制御

ソリューションの実践

バイオリアクター

測定機器を使用した流体制御の自動化は、再現性と信頼性の高いバッチ生産を実現できる方法の1つです。拡張性のあるエマソンの技術を使用することで、バッチ生産を最適化し、規制遵守を維持し、高度なプロセス制御機能を活動できます。

精製と濾過

高収率の製造と効率的な流体輸送を常に維持しておくことは、精製と濾過のプロセスには不可欠となっています。製品や機器の損傷を防ぐ上でスキッドは極めて重要になります。エマソンの流体制御と空気圧技術により、複雑なプロセスを注意深く監視し、製品への損傷を防ぎ、高い処理能力を維持できます。

充填仕上げと包装

複雑なプロセスが大量に関わっている場合、包装プロセスを効果的に管理してリードタイムを短縮することが困難になる場合があります。エマソンのバルブ誘導ソリューションを使用すると、高精度の充填を確保して、無駄を削減し、包装ラインのスピードと精度を向上させることができます。

ビデオ

ASCO Series 273 Pneumatic Pinch Valve offers a clean design and ease of use. The on/off pneumatic pinch valve offers high performance, reliability, faster setup, operational flexibility and reduced maintenance cycles.

Learn about Single-use manufacturing measurement and control.

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。