お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。
リアルタイムで製品品質のプロセス制御を行うことで、有効性を維持し、市場投入までの時間を短縮します。
製薬業界のメーカーは、変化する政府規制やグローバルな競争に対応しながら、サイクルタイムとコストを削減し、品質と歩留まりを向上させるという絶えざるプレッシャーに直面しています。
ケース スタディ
お客様は、信頼性が高く正確な非接触型レーダーを必要としていました。エマソンは、厳しい衛生要件に準拠し、SIP洗浄の影響を受けないRosemount 1408H非接触型レベルトランスミッタを提供しました。
このソリューションは、設置・試運転コストの削減という約束を果たしただけでなく、保守・運用・開発が容易な最先端の計装・制御パッケージをお客様に提供しています。
生産費を低減しコンプライアンスのニーズを満たしながらも歩留まりを増大
プロセス分析技術を統合して、不純物と再処理を最小化
業務データを役立つ情報に変換
生産プロセスとビジネスプロセスをすばやく簡単に合理化
リアルタイムの設備の健全性に関する包括的な詳細データ
Solving Technology Transfer Issues in Drug Manufacturing
エマソンスマートワイヤレス技術が GlaxoSmithKline での水使用量をモニタリング
Handok Incorporated はコンプライアンスを確保しながらも紙を90%低減