詳細はこちら

エマソン、産業企業規模でワイヤレスインフラを管理できる分析プラットフォームを拡大

Plantweb Insight ネットワーク管理アプリケーション

Plantweb Insight ネットワーク管理アプリケーションは、ワイヤレスインフラストラクチャの合理的な統合管理を可能にします。
高解像度画像


Plantweb Insight 電源モジュール管理アプリケーション

Plantweb Insight 電源モジュール管理アプリケーションは、Pervasive Sensing 機器の維持管理の在り方を変革します。​ 高解像度画像

Plantweb Insight プラットフォームは、企業が1つのインタフェースでワイヤレスネットワークを効率的に管理する2つの Pervasive Sensing™ アプリケーションを追加

テキサス州オースティン(2019年12月12日) エマソンは Plantweb™ Insight データ分析プラットフォームに2つの新しい IIoT ソリューションを追加しました。これにより、産業施設は企業全体のワイヤレスネットワークインフラストラクチャを管理する方法を変えることができます。

デジタル化とワイヤレステクノロジーの採用が世界中の産業施設で急速に拡大し続けている中で、ネットワークインフラのパフォーマンスの可視性を高めることが重要です。新しい Plantweb Insight アプリケーションは、実装が迅速でスケーラブルな IIoT ソリューションを提供し、顧客がデジタル変換戦略を推進し、操業効率を高めるのに役立ちます。

は、WirelessHART™ネットワークの継続的な集中監視を提供します。高度なネットワーク管理の専門知識とガイダンスが組込まれており、施設内のすべてのワイヤレスネットワーク状態を1つの統合画面で管理できる最初のアプリケーションです。

Plantweb Insight ネットワーク管理アプリケーションの主要な機能は、構成可能なメッシュネットワーク図であり、機器固有の情報とともにネットワーク設計と接続状態を視覚的に表示します。また、エクスポート可能なシステムログアラートの記録、ネットワークのベストプラクティスへの準拠の概要を示すネットワークの詳細なども提供します。

ネットワーク管理アプリケーションは、ワイヤレスネットワークの全体的な外観を提供しますが、は機器レベルまで掘り下げて、施設がワイヤレス機器に適切な電力を供給し続けることができるように監視データを継続的に送信できます。電源モジュールのステータスを集約することにより、ユーザは従来の保守計画を進化させ、より効率的で費用対効果の高い保守を実施できます。

「ワイヤレステクノロジーに関する10年の経験をこれらの新しい製品に取り入れることができました」と、 エマソン・オートメーションソリューションのワイヤレス製品マネージャーである Brian Joe 氏は述べています。「当社のお客様は、一つのインタフェースで数百のネットワークを管理および改善できるようになり、個々のネットワークおよびワイヤレス機器の管理とメンテナンスの大幅な効率化を実現しています。」

これらの新しいアプリケーションは、Plantweb Insight プラットフォームをよりパワフルにします。これは、重要な設備の健全性監視に焦点を合わせたプリセットの分析セットです。プラットフォームの他のアプリケーションには、圧力のがし弁の監視、熱交換器の監視、およびスチームトラップの監視が含まれます。

詳細は以下をご覧ください。

メディア:
連絡先: エマソンのグローバルメディア担当連絡先

追加リソース:
エマソン Exchange 365 コミュニティ に参加

X

• Facebook

• LinkedIn

• YouTube

エマソンについて 
エマソン(NYSE: EMR)は、世界の多くの基幹産業に革新的なソリューションを提供する、テクノロジーとソフトウェアのグローバル企業です。エマソンは、AspenTech の過半数株式を含む主要なオートメーション関連のポートフォリオにより、ハイブリッド型、プロセス型、ディスクリート型のメーカが、業務の最適化、人員の安全、排出量の削減、サステナビリティの目標達成を実現できるようサポートしています。詳細については、 Emerson.comをご覧ください。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。