詳細はこちら

エマソンは、ワイヤレス接続機能が搭載された業界初の空気圧バルブシステムを発表しました

​エマソンの AVENTICS™G3 電子フィールドバスプラットフォーム用のワイヤレス自動回復モジュール(ARM) ​

エマソンの新しいワイヤレス ARM は、バルブシステムの試運転と構成が簡単になります
高解像度画像

新しい自動回復モジュールにより、バルブシステムの試運転と構成が簡単になります

ニュージャージー州フローラムパーク(2021年10月12日) — エマソンは、AVENTICS™G3電子フィールドバスプラットフォーム用のワイヤレス自動回復モジュール(ARM)を導入しました これにより、技術者は携帯電話、タブレット、またはラップトップコンピューターから空気圧バルブシステムの試運転と診断を簡単に実行できます。

「AVENTICSG3 フィールドバスプラットフォームは、バルブシステムの構成と診断をエンジニアの指先ひとつでワイヤレステクノロジーを提供する業界初の製品です」と、エマソンのグローバルテクノロジー、流体制御、空気圧担当副社長 Enrico De Carolis 氏は語ります。「この製品は、メーカーが生産のダウンタイムを削減し、バルブシステムの試運転を簡素化したいという私たちの希望を実現します。また、分析に診断/予測を使用するためのパスを作成し、IIoT 機能を備えたインテリジェントデバイスの提供を推進します。」

新しいワイヤレス ARM モジュールと AVENTICSG3 フィールドバスプラットフォームは、自動車、食品および飲料、タイヤ、パッケージング、金属加工業界の空気圧バルブシステムアプリケーションに最適です。

ワイヤレス ARM モジュールは、内部 Wi-Fi アクセスポイントとモバイル Web サイトを介して、バルブシステムが機械の内部や天井にある場合でも、AVENTICSG3 フィールドバスプラットフォームの診断および試運転機能に簡単にアクセスできます。これは、ハードワイヤードヒューマンマシンインターフェイス(HMI)の視覚的な利点を、より低コストでより高い柔軟性で提供します。ワイヤレス ARM モジュールは、アラーム、電圧レベル、短絡、モジュールエラー、オープンロードエラー、および分配エラーを通知をし、システムのダウンタイムを削減します。

このデバイスは場所を取らず、ジャンパークリップのスペースで AVENTICSG3 フィールドバスプラットフォームに簡単に接続できます。バルブシステムの取り付け場所に関係なく、データへの安全で確実なアクセスを保証するために、短距離、中距離、または長距離の 3 つの電力設定を備えています。その他、構成中にオフにできるワイヤレス信号、複数のパスワードオプション、制御機能なしで提供される診断および試運転情報など、セキュリティ上の利点があります。

ワイヤレス ARM モジュールは、イーサネット/ IPDLR および PROFINET プロトコルと互換性があります。追加のプロトコルは、今後導入予定です。

ワイヤレス ARM モジュールは、AVENTICS G3 フィールドバスプラットフォームの構成情報を、設定可能なすべてのノードや接続されている I/O モジュールパラメータなどの重大な障害から保護します。

エマソンはまた、既存の ARM および G3 フィールドバスプラットフォームと下位互換性のある AVENTICSG3 フィールドバスプラットフォーム用にアップグレードされた ARM クリップを導入しました。ARM クリップは、重大なバルブシステム障害から構成情報を保護することにより、システムの信頼性を向上させます。

AVENTICS G3 フィールドバスプラットフォームの電子パラメータと設定は、ARM の不揮発性メモリに自動的に保存され、その後、ARM は自動的に電源から切断され、パワースパイクや重大な障害時に保存された情報が消去されないようにします。「交換用の G3 フィールドバス通信ノードは、ARM モジュールから必要なパラメータを自動的にダウンロードできます」と De Carolis 氏は言います。「これにより、バルブシステムと生産ラインは、制御エンジニアによる再試運転を必要とせずに迅速に操作を再開でき、真の "プラグアンドプレイ" 機能を提供します。」

コンパクトな ARM モジュールは、取り付け位置を変更することなく、AVENTICSG3 フィールドバスプラットフォームのジャンパークリップのスペースに簡単に取り付けることができます。

詳細については、www.Emerson.com/AVENTICS

メディア:
連絡先: エマソンのグローバルメディア担当連絡先

追加リソース:
エマソン Exchange 365 コミュニティ
に参加• X Facebook LinkedIn YouTube

エマソンについて 
エマソン(NYSE: EMR)は、世界の多くの基幹産業に革新的なソリューションを提供する、テクノロジーとソフトウェアのグローバル企業です。エマソンは、AspenTech の過半数株式を含む主要なオートメーション関連のポートフォリオにより、ハイブリッド型、プロセス型、ディスクリート型のメーカが、業務の最適化、人員の安全、排出量の削減、サステナビリティの目標達成を実現できるようサポートしています。詳細については、 Emerson.comをご覧ください。

を参照してください。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。