Os grãos torrados são moídos e embalados para venda ou processados posteriormente em café líquido concentrado para criar café solúvel. Em silos maiores, o monitoramento confiável dos níveis de café moído é fundamental para determinar o fornecimento adequado para a produção ou embalagem. Os níveis de material podem mudar rapidamente à medida que os silos esvaziam e recarregam, tornando a medição de nível responsiva e contínua um desafio.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.