O cacau em pó (como produto final) é armazenado em silos para expedição a granel e ensacamento. O pó fino e pesado é propenso a entupir e colar no interior do recipiente. O acompanhamento preciso do nível de material de cacau nos silos é crucial para garantir a entrega eficiente do processo de produção, passando pelos silos de armazenamento, até o envio a granel ou empacotamento. A instrumentação de medição deve ser capaz de suportar ambientes empoeirados e acúmulo de material. A tecnologia de medição sem contato é frequentemente preferida, pois muitas vezes é mais precisa nesses ambientes desafiadores.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.