Overfill prevention is based on trust. Human lives are at stake. The environment. Your brand image and financials.

Sobre a prevenção contra transbordamento

A prevenção contra transbordamento está baseada na confiança. Estamos lidando com vidas humanas. O ambiente.

A imagem e as finanças da sua marca.

Aumente a segurança com as soluções comprovadas de prevenção contra transbordamento

A prevenção contra transbordamento de tanque inicia com as soluções comprovadas em que você pode confiar.
Nós oferecemos o conhecimento e os produtos necessários para que você obtenha a prevenção contra transbordamento moderna e em conformidade. A Emerson dispõe do mais abrangente portfólio de soluções para vasos do processo e tanques de armazenamento de líquido a granel, para que você alcance o objetivo de prevenir transbordamentos. Vamos construir essa confiança juntos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aumente a segurança com as soluções comprovadas de prevenção contra transbordamento

Soluções para prevenção contra transbordamento na prática

Você se preocupa com o risco de transbordamento de tanques?
Por muito tempo os transbordamentos têm sido a principal causa de incidentes graves nas indústrias de processamento e armazenamento de líquidos a granel. 
Porém, os transbordamentos não acontecem por acaso. Eles são previsíveis e, portanto, evitáveis.
A Emerson tem o conhecimento e a expertise para oferecer uma visão holística da prevenção contra transbordamento de tanques e pode guiar você na escolha da solução correta para aproximar-se da meta de zero transbordamento de tanques.

Estar em conformidade com os padrões da indústria mais atuais e reconhecidos globalmente é essencial na prevenção moderna contra transbordamento.
De acordo com os padrões globalmente aceitos IEC 61511 e API 2350 (escopo ilustrado na imagem), a prática recomendada é o uso de dispositivos SIS/SIL com certificação IEC 61508. 
Também há diversos padrões nacionais e específicos para tanques disponíveis para a prevenção contra transbordamento que podem ser aplicados em determinadas instalações.

Escolher a solução certa para a prevenção contra transbordamento não é uma tarefa fácil. Existe uma série de perguntas a serem feitas.

  • Você precisa de um dispositivo de nível contínuo ou de detecção pontual?
  • Qual é o fluido que você está medindo?
  • Qual é o tipo e o tamanho do tanque?
  • Quais são os requisitos de teste de prova?
  • Você precisa de medições de alta precisão para transferência de custódia?
  • Quais e quantas aberturas no tanque você tem?

Os especialistas da Emerson estão ao seu dispor para auxiliar você com essas questões e indicar a melhor solução, não importa quais sejam as suas exigências.

O sistema de medição de tanques da Rosemount dispõe de um portfólio completo para medição automática de tanques (ATG) e prevenção contra transbordamento em tanques de armazenamento de líquidos a granel.

Contém, com exclusividade, o primeiro e único medidor de nível por radar com certificação SIL 3 conforme a norma IEC 61508 para uma única configuração (não redundante) do dispositivo.

O Rosemount 5900S, com a opção 2 em 1 patenteada, pode servir simultaneamente como um medidor de tanque automático (ATG) e um sensor independente de prevenção contra transbordamento.

Os vasos do processo podem ser tanto pequenos tanques de armazenamento quanto enormes misturadores ou reatores. Escolher o produto certo para a sua aplicação de prevenção contra transbordamento não é uma tarefa fácil. Porém, a Emerson oferece uma ampla gama de transmissores de nível e interruptores Rosemount com certificação IEC 61508 em conformidade com os padrões de segurança globalmente aceitos.

Nós combinamos funcionalidade líder da indústria, tais como testes de prova remotos, com todos os dados de segurança funcional necessários para que você possa executar suas análises de risco.

Documentos relacionados e links

Ative o JavaScript para usar este site.