Dispositivos de fechamento rápido
Garanta a proteção contra sobrepressão segura e confiável com as válvulas de fechamento rápido da Fisher™.
As válvulas de fechamento rápido são dispositivos de segurança de proteção contra sobrepressão que desligam rapidamente e totalmente o fluxo de gás em caso de falha. Elas são projetadas para evitar que danos ao equipamento excedam a pressão máxima de operação permitida. Uma vantagem de uma válvula de fechamento rápido é a proteção contra sobrepressão por contenção, reduzindo as emissões de gás.
Perguntas frequentes
Fechamento rápido ANSI-FCI-70-3 Classe VI ou melhor.
+/– 1% de precisão
Não, as válvulas de fechamento rápido da Fisher são projetadas para ambientes de alta vibração sem desarmes falsos.
Sim, a OSE/OSX é capaz de monitoramento remoto.
EZL, EZH.EZR, 299, 627, série CSR, série CSB, LSR, Cronos.