Medidores de vazão ultrassônicos do tipo clamp-on

Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos Flexim são dispositivos inovadores projetados para medir com precisão as taxas de vazão de fluidos sem a necessidade de qualquer intrusão na tubulação de transporte de fluidos. Os medidores de vazão Flexim são altamente versáteis e podem ser usados em vários setores e aplicações. Uma das principais vantagens dos medidores de vazão não intrusivos da Flexim é a capacidade de lidar com uma ampla variedade de tipos de fluidos, temperaturas e pressões. Seja em uma linha de vapor de alta temperatura ou em um líquido de baixa viscosidade, esses medidores de vazão clamp-on fornecem medições precisas. Outra vantagem significativa é que muitos modelos são portáteis e podem ser usados em locais de difícil acesso. 

Se você quer mais informações sobre esses medidores de vazão e todos os benefícios que eles podem oferecer para suas operações, navegue pelas listas de produtos abaixo ou entre em contato com um de nossos especialistas hoje em dia. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores de vazão ultrassônicos do tipo clamp-on

Medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos

1-23 de 51 resultados em Produtos
: