Rosemount™ 214C RTD Sensor de temperatura, 248R Transmissor e 114P Tubo de proteção
Rosemount™ 214C RTD Sensor de temperatura, 248R Transmissor e 114P Tubo de proteção
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Para elementos de fio bobinado, 0,05 °C (0,020) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1g de vibração entre 20 e 500 Hz durante 150 horas de acordo com a IEC 60751:2008
Fios condutores
Fio de 24 AWG, isolado com FEP; codificado por cor de acordo com a IEC 60751
Constante de tempo/tempo de resposta
São exigidos no máximo 10,8 segundos para atingir 50% de resposta do sensor quando testado em água corrente de acordo com a IEC 60751:2008
Estabilidade
±0,15 °C (0,059) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1.000 horas à temperatura máxima especificada, quando medido por métodos definidos na IEC 60751:2008
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 M&Omega quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Opções de Calibração
IEC 751 Classe A ou B; calibração de ponto único; programação de calibração ou faixa de calibração especificada pelo cliente, ambas com constantes Callendar-Van Dusen
Transmissor de temperatura com montagem em trilho Rosemount™ 248
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, mV, ohm)
Sinal de saída
4 a 20 mA/protocolo HART®
Invólucro
Montagem em trilho DIN
Diagnósticos
Diagnósticos básicos incluindo diagnóstico de sensor em posição aberta/em curto
Opções de calibração
Calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Área classificada, de tipo marítima, em conformidade com RoHS (Diretiva 2002/95/EC). Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações
Rosemount™ 114P Tubo de proteção
Certificações/Aprovações
Certificação do material
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante (consulte as especificações para obter a lista completa)
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
O RTD de elemento único ou duplo Pt-100 com projetos de película fina ou bobinado atende aos requisitos de diversas aplicações
Sensor de película fina criado para suportar aplicações industriais de alta vibração
Projeto bobinado para aplicações que exigem alta precisão, elementos duplos e/ou estão sujeitas a altas temperaturas
Abrange uma ampla faixa de temperaturas, de –196 a 600 °C (–321 a 1.112 °F), para garantir a flexibilidade da aplicação
As constantes Callendar-Van Dusen permitem a correspondência entre o transmissor e o sensor e oferecem o mais alto nível de precisão
A precisão opcional Classe A garante que os pontos críticos de medição de temperatura atendam aos padrões de tolerância e precisão
Design adaptável com uma variedade de opções de carcaça e cabeça de ligação, que cumpre diversos requisitos da aplicação
Inclui estilos de montagem com acionamento por mola ou com acionamento por mola compacto garantindo adaptabilidade
As aprovações da América do Norte cumprem as exigências de área classificada
Transmissor de temperatura com montagem em trilho Rosemount™ 248
O transmissor padrão atende aos requisitos comuns de aplicações de medição de temperatura de ponto único
Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
Correspondência entre o sensor e o transmissor com as constantes de Callendar-Van Dusen
Forma elegante, com espessura de 23,5 mm
A estabilidade de um ano reduz os custos de manutenção
O sensor de diagnósticos aberto/curto detecta problemas no circuito do sensor para garantir um desempenho confiável
Rosemount™ 114P Tubo de proteção
Estilos de montagem roscada, com flange com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
Disponível em aço inoxidável de classificação dupla 316/316L e aço inoxidável 316Ti
As opções de poços termométricos incluem certificações de materiais que garantem a conformidade e rastreabilidade do material de acordo com EN 10204 tipo 3.1
Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressões hidrostáticas externa e interna e penetração de corante
Documentação e desenhos
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
Transmissor de temperatura com montagem em trilho Rosemount™ 248