Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-228 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 228 Sensor de condutividade toroidal

Product Description

O sensor de condutividade toroidal Rosemount 228 mede confiavelmente a condutividade em soluções de eletrólitos altamente condutoras até 2 S/cm (2.000.000 µS/cm). Esses sensores de condutividade funcionam em aplicações com condições sujas e corrosivas, nas quais os sensores de eletrodo de metal poderiam falhar. Um design de sensor robusto torna o Rosemount 228 o sensor de condutividade ideal para medir concentrações de soluções ácidas, básicas e salinas.

Conexão de processo
-20: 5/8 pol. -11 UNC, -21: 3/4 pol. MNPT
Tipo de válvula
Válvula recomendada: válvula esférica de passagem plena de 1-1/2 pol.
Materiais de construção
Materiais molhados:
materiais do corpo, PEEK com fibra de vidro, Tefzel™ com fibra de vidro ou Tefzel não recoberto; Opção -20: junta de EPDM
Máx. Temperatura de operação
Consulte a folha de dados do produto para obter mais detalhes.
Máx. Pressão de operação
Consulte a folha de dados do produto para obter mais detalhes.

Características

  • Atenda às exigências de aplicações desafiadoras com uma seleção de opções de corpo resistente a químicos, incluindo PEEK e Tefzel.
  • Alta tolerância a vibrações com design de estrutura de metal interna reforçada
  • Opção de alta temperatura para temperaturas de processo de até 200 °C (392 °F) e adequado para uso sob alta pressão de até 295 psig (2.135 kPa [abs])
  • Adequado para aplicações do tipo inserção e submersão
  • Opções de montagem versáteis com conexão de processo de 3/4 pol. MNPT ou 5/8 pol. 11 UNC
  • Use um kit de montagem de retração opcional para eliminar a necessidade de desativar o processo ao remover sensores de condutividade da tubulação e de tanques.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-4 of 4 results for Parts & Accessories
: