Максимизация производства в химической промышленности

Системы управления и программное обеспечение DeltaV для химической промышленности

Системы управления технологическим процессом и программные решения, обеспечивающие повышенную производительность и эксплуатационную гибкость при производстве химических веществ.

Максимальное увеличение эффективности и гибкости производства

Поскольку химическая отрасль сталкивается с растущей рыночной конкуренцией, для обеспечения успеха необходимы гибкие и конкурентоспособные по стоимости методики разработки и производственные технологии. Независимо от целей вашего проекта, у Emerson есть подходящие технологии и знания, которые помогут вам решить самые сложные задачи производства.

Используя распределенные системы управления (РСУ) DeltaV™ и другие решения Emerson, производители химических веществ смогут добиться более высокого качества продукции, более эффективной настройки, более точного контроля и лучшей наглядности технологического процесса, направляя нужных людей в нужное место и с нужной информацией.

Read More...
Click to continue reading Максимальное увеличение эффективности и гибкости производства
Максимальное увеличение эффективности и гибкости производства
Достижение производственных и деловых успехов благодаря прикладной автоматизации

Достижение производственных и деловых успехов благодаря прикладной автоматизации

Компания Emerson наработала значительный опыт перевода на современные системы управления, обеспечив свыше 6000 переходов устаревших систем различных типов на РСУ DeltaV.  У Emerson имеются технологии и специалисты, которые помогут оценить состояние автоматизации, количественно оценить эксплуатационные преимущества, а затем обосновать, спланировать и выполнить проект модернизации. Более чем 5000 проектных специалистов по всему миру помогут в безупречной реализации вашего проекта в указанные сроки и с минимальным воздействием на производство.

Read More...
Click to continue reading Достижение производственных и деловых успехов благодаря прикладной автоматизации
Немецкий химический концерн BASF выбирает решения Emerson для повышения гибкости и эффективности своего бизнеса

Немецкий химический концерн BASF выбирает решения Emerson для повышения гибкости и эффективности своего бизнеса

Подразделение автоматизации компании Emerson займется повышением эксплуатационной эффективности и усилением кибербезопасности крупнейшего в мире химического предприятия 

Подробнее

Увеличение скорости производства за счет его гибкости

Позволяет легко адаптироваться к требованиям и меняющимся потребностям рынка даже при ограниченном бюджете. Пользователи, использующие системы DeltaV, готовы к реализации высококачественных изменений и обновлений. Например, контроллер DeltaV PK можно использовать как в малых, так и в крупных системах. Он обеспечивает гибкость обработки операций ввода-вывода, так что с изменением потребностей система также может меняться. К тому же, контроллер можно интегрировать в существующую систему DeltaV для снижения затрат, минимизации времени запуска в производство новых партий и упрощения перепрофилирования производства.

Read More...
Click to continue reading Увеличение скорости производства за счет его гибкости
Увеличение скорости производства за счет его гибкости
Упрощение процесса интеграции систем и данных

Упрощение процесса интеграции систем и данных

Простая интеграция систем DeltaV и средств передачи данных позволяет работать с текущим набором данных. Технологии DeltaV помогают эффективно использовать стандартные блоки автоматизации и обеспечить удобство обобщения и управления информацией на всех этапах. Ответственные сотрудники получают необходимую информацию в нужное время в нужном формате, а единый источник достоверных данных позволяет сотрудникам работать сообща.

Read More...
Click to continue reading Упрощение процесса интеграции систем и данных

Упростите соблюдение требований без дополнительных затрат

Многие особенности системы DeltaV разработаны для упрощения соответствия отраслевым стандартам без дополнительных подготовительных процедур, что экономит средства и время. Технологии DeltaV существенно упрощают внедрение нового технологического процесса. Усовершенствованная процедура управления исправлениями поддерживает актуальность и исправную работу системы отчетности. Более того, технологии DeltaV могут усовершенствовать процессы, объединив систему аудита с системой общей отчетности по партиям.

Read More...
Click to continue reading Упростите соблюдение требований без дополнительных затрат
Упростите соблюдение требований без дополнительных затрат
Защитите свой завод от киберугроз

Защитите свой завод от киберугроз

Будучи одной из немногочисленных систем, имеющих сквозной сертификат кибербезопасности, система DeltaV версии 14 (v14) обеспечивает новый уровень конфиденциальности и защиты от угроз информационной безопасности. Система DeltaV версии 14 сертифицирована по стандарту ISASecure SSA уровня 1 и IEC 62443, чем третья аккредитованная сторона подтверждает способность разработчиков компании Emerson к написанию безопасного кода, а также защищенность системы от возникающих киберугроз.

Read More...
Click to continue reading Защитите свой завод от киберугроз

Надежный мониторинг вашего технологического процесса и состояния активов практически из любого места

Удаленное и безопасное подключение позволяет руководителям получать доступ к информации о технологических процессах и системе, а также контролировать состояние системы практически из любого места. Используя технологии удаленного управления для мониторинга данных технологического процесса с помощью DeltaV Mobile или управления состоянием вашего оборудования с помощью Plantweb™ Optics, вы можете безопасно просматривать всю работу предприятия.

Read More...
Click to continue reading Надежный мониторинг вашего технологического процесса и состояния активов практически из любого места
Надежный мониторинг вашего техпроцесса и состояния активов откуда угодно
Уверенность в проектах

Внедрение стандартизированных решений с возможностями гибкой конфигурации

Эксперты компании Emerson в сотрудничестве с производителями комплектного оборудования, подрядчиками по контрактам EPC и конечными пользователями разрабатывают стандартизированные решения DeltaV, которые позволяют свести к минимуму дополнительные затраты на проектирование. Благодаря лучшим в отрасли технологиям, таким как Smart Commissioning, CHARM и контроллер PK, вы можете быстро и просто вносить изменения в проект и без проблем корректировать технические решения на более поздних этапах, чтобы отвечать самым уникальным требованиям конечных пользователей. Щелкните здесь, чтобы узнать больше об оптимизации проекта.  

Read More...
Click to continue reading Внедрение стандартизированных решений с возможностями гибкой конфигурации

Решения и технологии для химической отрасли

Управление сигнализацией
Управление сигнализацией

Для снижения проектных рисков используйте встроенные функции по управлению аварийными сигналами и их анализу.

DeltaV Batch
DeltaV Batch

Для предприятий, производящих несколько продуктов, с многопоточными рецептурами, задействующими множество контроллеров.

Электронная кроссировка
Электронная кроссировка

Ввод/вывод по требованию, возможность добавлять вводы/выводы в любом месте предприятия, когда и где это необходимо. 

Контроллер PK
Контроллер PK

Упростите проекты, позволив производителям модульного оборудования работать без рисков.

Приложение DeltaV Mobile
Приложение DeltaV Mobile

Просматривайте данные процесса, архив трендов и получайте аварийные оповещения на своем мобильном устройстве.

DeltaV Live
DeltaV Live

ЧМИ DeltaV повышает производительность, упрощает конфигурирование и отличается доступностью.

Please enable JavaScript to use this website.