燃气轮机

吸入性烟雾和气体检测器

空气采样监控系统检测多种应用中的烟雾、H 2S、H、CH 4、CO 及其他诸多成分。

气体与烟雾吸气系统

空气采样检测系统

通过外部仪表,吸气系统可计量导管中流通气流的特定成分浓度。监测有害物质排放并按照样本读数执行可以优化操作、确保安全且有助于满足燃气轮机发电、废水处理设备以及 LNG 或 LPG 油轮等多种应用的法规合规性。

读取更多...
单击以继续读取 空气采样检测系统

工作原理

吸气器是仪表空气驱动的采样防护系统,主要用于安全目的。在空气驱动喷射器形成的可调节真空下抽取计量样本。一体化针阀通过流量计所指示的速度对流量进行控制。样本流经传感器,并与仪表气体一道从排气口排放。如果吸气器位于“安全”区域,建议将废气通过管道排放到来源区域。外部计量时,样本气流将从导管抽出并送至安装在与气流保持安全距离的分体式仪表分析仪。

烟雾和气体吸气器放置在取样区域外以维持精度,否则可能受导管内温度和潮湿工况的影响。自补偿导管导波杆可放置在导管内部或进排气口等气体采样区域中。吸气器将同时抽取整个导管宽度区域的样本以确保捕获所有成分,解决其他采样系统面临的问题。将这些样本混合,确保维持导管内实际分布的正确比例。

工厂人员无法远程监测有毒或可燃气体,可能会进入潜在危险区域,产生不安全的工作条件。吸气器可以发挥作用的应用包括:油气、下游烃类、发电、化学制品以及水和废水等吸气器通常用于监测气流中的甲烷、氢气、烟雾、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳和氧耗竭。

现场系统可作为监控气流中有害物质排放的备选方法。虽然现场计量响应时间短,但这类系统在气流温度或腐蚀性高时将无法工作。这种情况下,传感器可能会遭到腐蚀或出现完全故障,导致计量无效。特别是在不可中断操作时却需要停机更换传感器容易出现问题。由于现场仪表和分析仪的设计需要一定的气流防护等级,因此一般比较昂贵。

请启用 JavaScript 以使用此网站。