您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
创新的 DP 变送器和 DP 仪表增强了差压流量测量能力。
凭借着 30 多年的工程经验,艾默生打造了一套完整的差压流量计,也称为 DP 流量计和 DP 变送器。Rosemount™ 和差压流量产品可在多种应用中尽可能地提高效率。
实现 DP 流量测量所需的首选新技术资源
过程安全在工厂效益中的关键作用
流量计
出色的流量计经过全面配置和泄漏测试,开箱即可方便安装
流量变送器
罗斯蒙特流量变送器为宽广的流量范围提供无与伦比的性能
一次元件
罗斯蒙特专利性的一次元件设计可为多种应用带来一流的性能。
选型、组态和订购 Rosemount DP 流量计和一次元件的简便方式。
了解 DP 流量计的原理、应用和安装
确保产品满足工艺规格,然后再确立完整型号
在艾默生服务技术人员的帮助下,提高装置从启动到关机的运行性能。
与项目管理专家合作,了解罗斯蒙特产品详情,减少项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
In this video you will learn about different primary element types and how they work, the conventional to modern transition of installation practices, and the functionalities within a differential pressure transmitter.
工厂降低了工程成本,获得更好的燃烧炉控制
Chiyoda 借助 Rosemount DP 流量计为大型液化天然气项目节约了 100 万美元
了解当地电话和地址信息,以便获得艾默生罗斯蒙特产品的更多信息。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息