C10-overview-provers-learn-about

校准与标定

确保长时间的精确测量性能 – 是财务计量应用所面临的众多挑战之一。 因为影响计量性能的因素多种多样,必须对照可追踪参考定期验证测量系统,校准准确性和可重复性要求的合规性。

校准仪通过提供静态或动态方法,在交接开始前、交接过程中、以及交接后促进流量计的标定,确保为贸易交接提供更准确的测量。

读取更多...
单击以继续读取 校准与标定

关于校准系统

何为校准仪?

校准仪是一种提供现场标定的自动化系统,以确保流量计在财政和贸易交接应用中正常使用,维持可持续测量性能,并确保符合行业标准。

由于每次的操作(油田)条件可能会与流量计最初标定时的条件发生重大变更,进行校准可确保在其生命周期内保持最佳流量计性能。

流量计校准

液体校准仪通常在不同的流量条件下与测量轻烃乃至高粘度产品的流量计共同使用。 

该校准仪与流量计串联在一起,以便在稳定的运行条件下测定流量计系数。 该流程也称为现场校准,比场外标定更合适,这是因为该流程使用流量计在油田操作中通常会面临的确切产品和流程条件来验证流量计的性能。

建议定期使用校准仪标定测量系统内的每一款流量计,以确定或重新确定每款流量计的性能。校准仪有助于阐明流量计准确度的变化情况,并证实流量计的可重复性及线性度。

校准仪类型

管道校准仪(静态)及紧凑型校准仪(移动)是现今所使用的较常见的两款替代校准仪。

现在有各种不同类型的管道校准仪可供使用,包括双向球形校准仪及双向活塞式校准仪,二者均在一个校准周期内整合了正向与反向流量。  双向活塞式校准仪更适合于低温应用。 

尺寸小、使用便利、宽调节比是紧凑型校准仪的部分优势。紧凑型校准仪可轻松移动,以校准一处或多处的各种流量计。

重要性

校准降低了计量流量的不确定性,以增强财务测量操作的责任。除了更大限度地降低财务风险外,进行校准可确保操作人员维持流量计的准确性与可重复性,以减少维修,降低生命周期操作成本。

通过使用校准仪,提供自动化数据记录,提高生产效率,降低人为失误的可能性,从而降低了劳务成本。

应用

大流量管道校准仪通常应用于碳氢化合物及化学处理应用,通常适用于管道计量终端、油轮及驳船装载装置、精炼厂与石化厂以及电厂的液体燃料的计量。 

紧凑型校准仪通常用于在营销站所或原油与精炼产品管道、FSO、FPSO 卸载、油轮及驳船装载/卸载、轨道车装载/卸载、标定实验室中核查测量。

优化校准解决方案的指南

优化校准解决方案的指南

满足合同与监管要求,最小化财务风险

查看指南
请启用 JavaScript 以使用此网站。