适用于给排水管理的完整解决方案
罗斯蒙特™ 1208 液位和流量变送器以及罗斯蒙特™ 3490 控制器将在给排水及过程公用设施应用中帮助您增强可持续性并提高效率。
罗斯蒙特 1208 液位和流量变送器以及罗斯蒙特 3490 控制器可为给排水及过程公用设施应用提供完整的解决方案。该液位和流量解决方案可帮助您确保可持续运营,符合法规和法律要求,通过降低运营成本提高水处理效率,并利用易于使用的设备降低复杂性。
高效 — 可靠 — 坚固
有了罗斯蒙特 1208 和罗斯蒙特 3490,您就可以摆脱过时的传统测量仪器的复杂性。由于安装附件种类繁多且采用 M12 电缆连接,该新型解决方案可减轻安装任务,简化调试和布线工作。从本质上讲,就是以一种明智、经济高效的方式节省您的宝贵时间。
这些设备还可在户外使用,设计紧凑,可安装在狭窄的空间内。