适用于中游市场的 DeltaV 统和软件
获取灵活控制及软件解决方案,优化石油和天然气整个中游价值链的运营和商业的智能性。
艾默生为中游石油和天然气公司提供用于流体罐区、管道运营和气体处理设施的一体化自动化解决方案和项目执行服务。艾默生解决方案可以实时连接现场和企业,降低成本、优化资产利用率并监测运营绩效。
考虑到最终用户,艾默生与 OEM 和 EPC 展开合作,提供标准化 DeltaV 解决方案,减少成本、优化设备运行并提高集成效率。无论您完整的分布式控制系统(DCS)还是 PLC,或者介于这两者之间,艾默生完善的产品系列的规模和灵活性可以满足众多应用的需求及您的性能要求。
在工程和设计研究的早期与企业协作,帮助企业确定自动化和项目策略目标,为工厂整个生命周期中项目启动和卓越运营的成功奠定基础。艾默生“项目确定性”计划利用现代化的项目管理策略、创新工程实践以及数字技术为您实现项目数字转型,缩减高达 20%-30% 的项目成本。
智能调试可切实提高项目执行的整体确定性,确保自动化项目满足紧张多变的时限要求。通过 DeltaV DCS 和 AMS 智能设备管理系统资产管理软件,只需几分钟即可调试完设备,无需几个小时,从而提升了设备绑定配置、测试和记录效率。
DeltaV PK 控制器源于整个控制系统, 可从小型系统扩建为能灵活处理 I/O 的大型系统,随着需求变化,系统也可以相应地变化。此外,DeltaV 的电子布线可以灵活地在工厂任意位置添加 I/O 并且不影响控制室机柜——也就是说,无需布线机柜或交叉接线、电线更少、工作量大幅降低、触点减少因而潜在故障降低。
利用 DeltaV DC 嵌入式高级控制应用的出色控制发挥中游运营的能力。DeltaV 先进控制应用包括模型预测控制、回路监控和自适应整定、质量预测以及约束优化,使您可以在日常中调整策略,以便有效利用市场波动和价格。
作为拥有完整网络安全认证的系统之一,DeltaV 14 版(v14)使您应对网络安全威胁的信心和防护能力提升到了新的水平。DeltaV v14 通过了 ISASecure SSA 1 级认证和 IEC 62443 合规性,通过公认的第三方证明艾默生开发人员已经过培训,可以编写安全代码,同时整个系统都进行了加强,从而抵御新的网络威胁。
存储和管道排放方面的法规变动很大。通过对流程建立更深入的过程可见性以及捕捉可实现追溯性的有价值的数据日志,说明您已经在合规性上迈出了第一步。电子轮班和维护电子日志、泄漏检测系统性能分析与审计追踪,以及运营商培训记录,共同为合规性审计活动收集数据。
See how the DeltaV PK Controller takes the best of both PLC and DCS systems to solve common process industry challenges, including dealing with multiple skid units, PLCs, and managing multiple data sources.
Recognized as the industry’s first modular DCS controller, the DeltaV PK controller is right-sized, secure, reliable, and fits across many industries such as Life Sciences, Oil and Gas, Pulp and Paper, Mining, and Petrochemical.