您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
管理储罐压力变化。
由于液位和温度变化而导致储罐中出现的正常压力变化,可以通过压力真空通风口、取样口以及储罐气封和蒸气回收调压器进行管理。
紧急通风口可防止因火灾或系统故障而产生的异常压力或真空状态。 在这种情况下,为了确保安全并保护储罐资产,需要快速释放过高的正压或负压。
多层压力保护方法使用了多种设备。与使用较少设备的系统相比,这些保护层可作为一个系统工作,提供备份并提高安全性。
远程监控选件包括接近指示器和无线变送器,适用于 850/950 和 2000 系列。接近传感器可检测通风口的移动。无线变送器接收“打开”或“关闭”信号,并通过无线 HART® 网关将信号发送到控制室。此选件可对潜在问题做出快速响应。
保护人员和资产是最重要的。此外,储罐内的物品也是非常昂贵,必须防止氧化和产品损失。随着世界各国政府越来越关注对环境的积极作用,排放控制的重要性日益增加。
这是一种用于低压液体储罐的通用储罐压力保护系统。该系统由一个储罐气封调压器、一个压力真空泄压阀、一个阻火器和一个紧急泄压口组成。它们可作为一个系统协同工作,控制压力,提供对储罐内外的整体保护。