您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
过多的工程设计、人工和材料会使项目成本超出预算。
因缩减成本而不断增加的压力要求我们更全面地了解项目执行。 当团队将设计前瞻性、创新技术以及先进方法相结合时,项目成本随即降低。
艾默生推出可提高资本效率的项目确定性方法
了解 Sasol 如何将其美国工厂的化学品产能提高了两倍
从项目开始早期的进料阶段,直至启动,可以在项目每个阶段进行节约设计。 例如,规格的标准化可以实现更好的理解力和一体化,而首当其冲的工作是设定满足项目进度等的阶段。
当今各种技术多种多样,帮助简化安装工作,减少布线需要,且缩短工作时间。 项目团队受益于智能接线盒和无线仪表等创新技术。
有助于减少开支的工具:
>> 远程安装和无线开启接线盒
>> 无线仪表
使用极其先进的技术方法,避免出现代价昂贵的障碍。 使用围绕虚拟化和一体化的技术,您可以避免人工失误以及连接缺失,从而减少成本花费。
利用支持无线功能的接线盒,降低与现场布线和机柜相关的成本。
与有线技术相比,采用无线仪表可以实现安装成本节约。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停机、提高产量和降低成本的关键。