配备 OPC UA 的艾默生安沃驰AV系列先进阀组系统,可帮助用户解决面临的互操作性挑战,使其更轻松地访问数据,而集成数字孪生解决方案的还可以提高产能和效率。高分辨率图片
配备 OPC UA的安沃驰AV系列阀组系统,是数字孪生解决方案核心元件,解决行业面临的互操作性挑战的同时,也提高了产能和效率。
FLORHAM PARK, N.J.(2022 年 5 月 30 日)— 艾默生今日宣布,其配备先进电子系统 (AES) Profinet 和 Ethernet/IP 的 AVENTICS™ 系列先进阀组(AV系列) 已推出预装开放平台通信统一架构 (OPC UA) 功能,使其成为首个、唯一具备直接集成能力的阀组系统。AES 可帮助用户解决互操作性挑战,使其更轻松地访问数据,而集成数字孪生解决方案的还可以提高产能和效率。
具有集成 OPC UA 功能的阀组系统可简化与上层系统的通信,因为数据和分析结果通过阀组系统接收并且直接传达给上层系统,除非需要更深入的分析或本地仪表板,否则一般不需要网关。这可为用户节省成本,因为未配备 OPC UA 的阀组系统接收分析结果的过程更复杂,且成本更高。
而且,OPC UA 功能还提升了阀组系统本身的连接能力,使汽车、食品和饮料、包装、纸浆和造纸等行业的用户更容易进行数字化转型。当组织进行数字化转型时,关键协议(如OPC UA)技术嵌入,能够在将数据从阀门系统发送到上层系统时实现设备监控和机器连接。AES 易于集成并连接到新的或现有应用和机器,无需更改可编程逻辑控制器 (PLC) 即可轻松访问数据和分析结果。
艾默生 IIoT 产品营销高级经理 Nils Beckmann 表示,“配备 OPC UA 的安沃驰AV 系列阀组系统在灵活性和集成性上实现巨大飞跃,因为它显著降低工程师向 IIoT 过渡的难度”。“借助 OPC UA,工程师即可在不改变整个系统或架构的情况下访问阀组数据。目前,他们仍可以灵活地使用自己的云系统和软件,在不中断或修改 PLC 的情况下轻松访问数据和分析结果”。
OPC UA 是由 OPC 基金会制定且独立于平台的信息技术标准,用于在具有集成安全性的环境中进行传感器到云的数据交换。
如需了解更多信息,请访问 Emerson.cn。