Misura di livello della polvere di cloruro di polivinile (PVC) stoccata negli impianti di produzione di PVC

Misura in modo preciso i livelli di polvere di PVC nei silos di stoccaggio per monitorare con cura l'inventario negli impianti di produzione di PVC.
Misura di livello della polvere di cloruro di polivinile (PVC) stoccata negli impianti di produzione di PVC

Trasmettitori e interruttori di livello radar affidabili per silos di polvere di PVC

Il PVC è ampiamente diffuso nel settore di produzione della plastica. Un prodotto finale comune di un impianto di produzione di PVC è la polvere di PVC, che viene in genere stoccata in grandi silos, con capacità di migliaia di tonnellate ciascuno, fino a quando la polvere non è pronta per la consegna o l'imballaggio.​

Il monitoraggio accurato dei livelli di inventario all'interno dei silos è essenziale ai fini dell'efficienza operativa. Tuttavia, la grande quantità di polvere che si solleva durante il processo di riempimento, le piccole dimensioni delle particelle e la variabilità della riflessione superficiale rappresentano problemi complessi da risolvere per ottenere un controllo preciso dell'inventario. È per questo motivo che consigliamo i trasmettitori di livello radar da 80 GHz per le applicazioni su polvere di PVC.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitori e interruttori di livello radar affidabili per silos di polvere di PVC
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.