Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-215

ASCO 215™ Elettrovalvole 2 vie

Descrizione del prodotto

La Serie 215 ASCO è caratterizzata da un'elettrovalvola leggera, con corpo in alluminio, per il servizio con gas o aria a portata elevata e a bassa pressione. La struttura azionata tramite pilota opera da un differenziale di pressione zero con alloggiamento morbido resiliente per una chiusura a tenuta. La progettazione opzionale di lunga durata elimina il contatto da metallo a metallo per ampliare la durata fino a 20 milioni di cicli. La serie 215 è ideale per le applicazioni con vuoto e le applicazioni per apparecchiature di riscaldamento.

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
:
€ 322,60
€ 758,50
€ 547,50
€ 944,40
€ 944,40
€ 298,30
€ 298,30
€ 298,30
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria; Gas inerte; Gas propano liquido; Gas naturale; Ossigeno
Tubo/Dimensione raccordo
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 2 vie - 2/2 normalmente aperta
Tensione
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50/60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
vuoto a 10,3 bar; vuoto a 150 psig; 150-500 psig; 10,3-34,5 bar
Ambiente di esercizio
Pericoloso; interni; esterni
Standard / Normative
Classe I Div 1; Classe I Div 2; Classe II Div 1; Classe II Div 2; CSA; FM; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv; oltre 14,0 Cv

Funzionalità

  • Fornisce portata elevata con Cv fino a 138 (118 kV)
  • Grazie all’alloggiamento morbido resiliente, queste valvole sono ideali per le applicazioni con aria e gas a portata elevata e bassa pressione.
  • Una gamma completa di dimensioni dei tubi fino a 3 pollici con strutture normalmente chiuse e normalmente aperte.
  • Ampia gamma di tensioni CA e CC standard
  • Disponibile progettazione opzionale silenziosa per lunga durata da 20 milioni di cicli per il servizio con aria in strutture normalmente chiuse e normalmente aperte e tubazioni da 1 pollice a 2 pollici

Documenti e schemi