Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-264-s

Valvole criogeniche ASCO™ serie 264

Descrizione del prodotto

Le valvole della serie ASCO 264-S sono elettrovalvole ad azionamento diretto, servoassistite, progettate per controllare i fluidi a CO2 liquida. Le valvole sono ideali per applicazioni criogeniche in strumenti analitici e diagnostici.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
€ 113,50
€ 183,20
Azionamento valvole
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Criogenico
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv
Tensione
208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; carica batteria 125 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50; 60
Pressione differenziale/di esercizio max
150-500 psig; oltre 500 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni
Standard/normative
Classe I Div. 1; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Funzionalità

  • Idonea per montaggio ripetuto o diretto sul componente refrigerato utilizzando la staffa a quattro fori fornita
  • Campo di temperatura del fluido da -75 °F a 120 °F
  • Campo temperatura ambiente: struttura CA: da -40 °F a 125 °F - struttura CC: da -40 °F a 104 °F

Documenti e schemi