Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-356

Elettrovalvole ASCO™ Serie 356

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO serie 356 hanno un design compatto e leggero per il comando di attuatori a semplice effetto o per i cicli di riempimento o scarico. Le strutture in ottone o acciaio inox presentano un’ampia gamma di elastomeri e otturatori con perfetta tenuta per applicazioni per servizi specifici.

Prodotti

Search
1-10 di 142 risultati per Products
:
ASCO™ 8356C119L09CMF0
Tipo di connessione
Collegamento del corpo NPT
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Materiale tenuta
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilità
Tipo di connessione
Funzione della valvola
Dimensione tubo/porta
Materiale tenuta
disponibilità
Collegamento del corpo NPT
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
1/4 in.
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
€ 64,60
ASCO™ 8356C119L09CMF1
Tipo di connessione
Collegamento del corpo NPT
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Materiale tenuta
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilità
Tipo di connessione
Funzione della valvola
Dimensione tubo/porta
Materiale tenuta
disponibilità
Collegamento del corpo NPT
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
1/4 in.
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
€ 64,60
ASCO™ 8356C119S19CMF0
Tipo di connessione
Collegamento del corpo NPT
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Materiale tenuta
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilità
Tipo di connessione
Funzione della valvola
Dimensione tubo/porta
Materiale tenuta
disponibilità
Collegamento del corpo NPT
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
1/4 in.
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
€ 56,70
ASCO™ 8356C119S19CMF1
Tipo di connessione
Collegamento del corpo NPT
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/porta
1/4 in.
Materiale tenuta
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
disponibilità
Tipo di connessione
Funzione della valvola
Dimensione tubo/porta
Materiale tenuta
disponibilità
Collegamento del corpo NPT
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
1/4 in.
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
€ 56,70
€ 55,10
€ 55,10
€ 63,00
€ 52,50
€ 55,10
€ 55,10
Azionamento valvole
Solenoide - A a comando diretto
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte, ossigeno, acqua, olio leggero
Dimensione raccordo/porta
1/8"; 1/4"
Tipo di attacco
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte, 3 vie - 3/2 universali
Portata
Da 0,04 a 0,2 kV
Alimentazione
Da 100 a 240 CA/CC di intervallo di tensione, 12 CC, 24 CC, 48 CC | 50, 50/60, 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
10,3-34,5 bar, 150-500 psig

Funzionalità

  • Design affidabile, compatto e sperimentato per lunghi cicli di vita
  • L’operatore manuale standard consente una facile installazione
  • Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
  • Le valvole non richiedono una pressione di esercizio minima
  • Disponibile ampio range di valori nominali di portata e pressione
  • Smontaggio rapido del cannotto per la massima semplicità di manutenzione delle parti interne

Documenti e schemi