Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-362

ASCO 362™ Valvole a spola

Descrizione del prodotto

Le valvole a spola serie ASCO 362 sono progettate per l’automazione delle valvole di controllo nei nei settori upstream, midstream e downstream dei mercati Oil & Gas. Le valvole incorporano la sperimentata tecnologia a solenoide ASCO per un’affidabilità senza pari in applicazioni critiche. La Serie 362 è una valvola a tre vie realizzata per applicazioni di valvole di processo a singola azione. È disponibile in strutture da 1/4 di pollice a 1 pollice, in ottone e in acciaio inossidabile 316L per la resistenza alla corrosione in ambienti difficili.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
€ 752,20
Azionamento valvole
Pneumatica - a comando pneumatico, pneumatica - con chiusura a scatto, solenoide, solenoide - ad azione diretta, solenoide - con chiusura a scatto
Materiale corpo
Acciaio inox, ottone
Fluido
Aria, gas inerte, gas naturale
Dimensione raccordo/porta
1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo di attacco
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, centro chiuso, 3 vie - 3/2 normalmente aperte, 3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Portata
Da 1,8 a 15,5 Cv (da 1,55 a 13,4 kV)
Tensione
120 CA, 12 CC, 24 CC | 50, 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, esterni
Standard / Normative
Classe I Div 1, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, UL

Funzionalità

  • Offre la migliore portata del settore per dimensione del tubo con una dimensione di 2 Cv per 1/4 di pollice e 15,5 Cv per 1"
  • Sono disponibili versioni a solenoide a bassa potenza con approvazioni per ubicazioni pericolose UL, CSA, ATEX e IECEX che consumano solo 1,4 watt. Un’opzione con solenoide da 0,55 watt è ideale per applicazioni remote che richiedono sorgenti di energia alternative
  • Vari modelli manuali e a bassa temperatura sono idonei per ambienti di applicazione difficili
  • Le opzioni a solenoide con cavi sigillati in fabbrica riducono i costi di installazione

Documenti e schemi