L'interfaccia wireless consente di accedere facilmente ai dispositivi IEC 62591 tramite il gateway wireless 1420 Emerson. Utilizza AMS Device Manager per configurare, calibrare, eseguire la diagnosi e documentare le attività dei dispositivi da un'unica interfaccia, gestendo al contempo i dispositivi HART, Foundation fieldbus e WirelessHART con una sola applicazione. L'interfaccia wireless rappresenta una soluzione conveniente per la configurazione e la diagnostica remota, che consente di eliminare i costi aggiuntivi di installazioni multiplexer e relativo cablaggio.