Progettati per la sicurezza negli ambienti più difficili, i kit di monitoraggio della doccia d'emergenza TopWorx e delle stazioni di lavaggio oculare combinano l'affidabilità del GO™ Switch con la flessibilità di installazione per migliorare la sicurezza dei lavoratori in aree difficili e pericolose. Questi kit consentono di aggiornare facilmente la stazione di sicurezza esistente, indipendentemente dalla marca o dal modello, per garantire la consapevolezza del primo soccorso e migliorare la segnalazione degli incidenti. Il finecorsa GO Switch non richiede alimentazione e presenta il più ampio campo di temperatura sul mercato: da -50 °C a +200 °C (da -58 °F a +392 °F). Grazie al semplice design del cablaggio, è possibile installarlo in qualsiasi circuito esistente o collegarlo in modalità wireless se dotato dell'opzione Trasmettitore discreto wireless 702 Rosemount®.