Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-Safety Shower and Eyewash Station Monitoring Kits

Kit di monitoraggio della stazione di lavaggio oculare e doccia d'emergenza TopWorx™

Descrizione del prodotto

Progettati per la sicurezza negli ambienti più difficili, i kit di monitoraggio della doccia d'emergenza TopWorx e delle stazioni di lavaggio oculare combinano l'affidabilità del GO™ Switch con la flessibilità di installazione per migliorare la sicurezza dei lavoratori in aree difficili e pericolose. Questi kit consentono di aggiornare facilmente la stazione di sicurezza esistente, indipendentemente dalla marca o dal modello, per garantire la consapevolezza del primo soccorso e migliorare la segnalazione degli incidenti. Il finecorsa GO Switch non richiede alimentazione e presenta il più ampio campo di temperatura sul mercato: da -50 °C a +200 °C (da -58 °F a +392 °F). Grazie al semplice design del cablaggio, è possibile installarlo in qualsiasi circuito esistente o collegarlo in modalità wireless se dotato dell'opzione Trasmettitore discreto wireless 702 Rosemount®.

Funzionalità

  • Una soluzione semplice che non richiede alimentazione per funzionare.
  • I finecorsa GO Switch sono in posizione ON ogni volta che la maniglia della doccia viene tirata: un'esclusiva funzione di sicurezza che assicura che i team di sicurezza rispondano rapidamente ai lavoratori feriti. Nel caso in cui un lavoratore sia incapacitato e non sia in grado di continuare a utilizzare la stazione, il segnale rimane attivato finché non risponde un membro del team.
  • Rileva la posizione della maniglia anziché il flusso dell'acqua, assicurandosi che il segnale raggiunga sempre la sala controllo anche se i tubi sono corrosi o congelati.
  • Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature di esercizio e con un design robusto che resiste a polvere, sporco, umidità, lavaggi, rumori, interferenze elettro-magnetiche (EMI) e sostanze chimiche caustiche.
  • Si installa con il trasmettitore discreto wireless Rosemount® 702 opzionale. Queste semplici apparecchiature sono sicure da installare in applicazioni difficili, a prova di esplosione o pericolose.
  • Costi di installazione e manutenzione ridotti senza necessità di cablaggio in campo, ingressi/uscite, barriere di sicurezza o monitoraggio di rotture della linea e cortocircuiti quando si utilizza l'opzione wireless.

Documenti e schemi