With its huge measurement range, the Flexim FLUXUS Cryo non-intrusive ultrasonic flow meter is ideally suited to cover the highest flow rates of loading / off-loading processes, as well as very low flow rates when lines start or stop. In grado di eseguire varie applicazioni GNL e altre applicazioni criogeniche a temperature fino a -200 °C (-328 °F): dalle linee di 3 pollici negli impianti di shaving di picco ai tubi da 36 pollici per le petroliere con deflusso e sui serbatoi di stoccaggio, questi misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi forniscono la soluzione ideale per tutti i casi in cui è necessaria una misurazione della portata affidabile e senza problemi di fluidi criogenici.