Trasmettitori di temperatura

I trasmettitori di temperatura leader del settore Rosemount di Emerson sono progettati per le massime prestazioni e aiutano a ottenere misure accurate e affidabili, anche nelle applicazioni più difficili. Scegli tra i diversi tipi di custodia per soddisfare le tue esigenze applicative e utilizza le funzionalità di diagnostica avanzata per ottenere informazioni sui processi con operazioni più sicure ed efficienti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitori di temperatura
Stabilisci il tuo nuovo standard di prestazioni con il nuovo trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S.

Aumenta lo standard di prestazione con il nuovo trasmettitore di temperatura 3144S Rosemount.

Informazioni sui trasmettitori di temperatura

Panoramica sui trasmettitori di temperatura - Cosa fanno e come funzionano

I trasmettitori di temperatura fungono da tramite tra il sensore e un sistema di controllo. Utilizzati in diversi settori, accettano segnali da tutti i rilevatori di temperatura a termoresistenze (RTD) e termocoppie standard del settore e convertono i segnali di misura in ingresso in un segnale di uscita di 4-20 mA, HART, WirelessHART® o FOUNDATION™ Fieldbus. Possono essere calibrati su un campo di lavoro di misura della temperatura desiderato e configurati in modo da avvisare il sistema di controllo se la temperatura di processo non rientra nel campo di lavoro specificato. Disponibili con diverse configurazioni degli alloggiamenti e delle custodie, queste apparecchiature si possono montare con un gruppo sensore/pozzetto termometrico in corrispondenza del punto di misurazione oppure in remoto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Protegge la misura della temperatura da numerosi fattori di interferenza:

I trasmettitori di temperatura migliorano le prestazioni filtrando il rumore ambientale (1) e compensando le imprecisioni causate da terminazioni corrose (2) e cablaggi elettrici sfilacciati (3). Le custodie con montaggio sul campo possono evitare la presenza di umidità nello scomparto dell'elettronica (4). Un gruppo trasmettitore-sensore calibrato può soddisfare i requisiti di prestazione nelle applicazioni di misura fiscale e di sicurezza. La diagnostica avanzata aiuta a evitare il fallimento delle misure e l'arresto del processo, identificando i sensori (5) e i collegamenti (6) difettosi o degradati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
Schema di funzionamento dei trasmettitori

Montaggio sul campo (1):

  • L'ampio design a doppio scomparto consente un cablaggio elettrico accessibile
  • Robusta struttura a tenuta ambientale
  • Protegge da EMI/RFI, umidità, corrosione e acqua

Montaggio su testina (2):

  • Consente l'installazione di sensori di tipo DIN
  • Facilmente adattabile a una varietà di custodie
  • Ideale per applicazioni con vincoli spaziali

Montaggio su binario (3):

  • L'installazione remota nell'armadio riduce i rischi per l'apparecchiatura e per il personale del sito
  • Consente di impilare i trasmettitori per applicazioni ad alta densità
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura
Stili di custodia dei trasmettitori di temperatura

Diagnostica avanzata

Illustrazione Diagnostica avanzata Trasmettitore Illustrazione per trasmettitori

L'utilizzo delle funzionalità di diagnostica avanzata dei trasmettitori di temperatura Rosemount migliora la qualità e l'accuratezza delle misure di temperatura. Gli effetti ambientali e di installazione che possono creare valori di misura errati possono essere compensati e filtrati da queste funzionalità diagnostiche. La nostra diagnostica può anche essere utilizzata per segnalare un sensore degradato o una condizione di installazione prima del guasto del sensore. Le informazioni di misura ottenute grazie alla diagnostica avanzata contribuiscono a mantenere i tempi di funzionamento dell'impianto delle misure di processo, a consentire una manutenzione proattiva e, in ultima analisi, a evitare un arresto imprevisto del processo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Funzione di Hot Backup™

Riduci i problemi di controllo dei processi con la funzionalità Hot Backup. La diagnostica a doppio ingresso previene la perdita delle misure causate da un guasto del sensore principale. Un guasto imprevisto nella misura della temperatura può causare problemi di sicurezza, ambientali, problemi normativi e interruzioni del processo. Con Hot Backup, il trasmettitore invia automaticamente un avviso di manutenzione in caso di guasto del sensore principale e invia l'output corrispondente a un sensore secondario senza influenzare il segnale della misurazione. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Funzione di Hot Backup™
Rischio di perdita della misurazione

Degradazioni T/C

La degradazione della termocoppia valuta in modo costante lo stato del circuito della termocoppia. I circuiti delle termocoppie vengono spesso installati in processi a temperature elevate con tempi di inattività particolarmente dispendiosi e che possono essere compromessi da assottigliamento dei fili, degradazione del sensore e corrosione. La degradazione della termocoppia monitora la resistenza del circuito della termocoppia, rileva i sensori in fase di degradazione prima del guasto e fornisce avvisi quando il limite di resistenza viene superato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Degradazioni T/C
Degradazioni T/C

Open/Short Sensor

La funzionalità diagnostica Open/Short Sensor (sensori aperti o in corto circuito) avvisa l'utente in caso di guasti derivanti da sensori cortocircuitati o aperti, i più comuni tra i difetti dei sensori. Questi guasti possono essere causati da urti, vibrazioni, corrosione, assottigliamento dei fili, fili piegati o contaminazione. Questa funzionalità rileva i guasti dei sensori e genera un allarme per segnalare la necessità di manutenzione, preservando quindi la precisione e la correttezza delle misure. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Open/Short Sensor
Trasmettitori 3144P installati nell'impianto

Sensor Drift Alert

Garantisci l'integrità delle misure con Sensor Drift Alert. Questa funzionalità diagnostica a doppio ingresso rileva le condizioni di usura dei sensori di un trasmettitore. A seguito della degradazione dei sensori, la temperatura segnalata può discostarsi dal valore effettivo. Questa funzionalità diagnostica monitora in modo costante le due letture dei sensori e, quando la differenza tra le letture supera un limite specificato dall'utente, il trasmettitore invia un avviso che indica lo stato di degradazione del sensore. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sensor Drift Alert
Allarme di deriva del sensore attivato

Registro diagnostica

Semplifica gli sforzi di risoluzione dei problemi grazie a un registro diagnostico, un registro cronologico degli avvisi e degli allarmi del dispositivo. Questa funzionalità memorizza l'identità dell'allarme o dell'avviso anche quando un allarme del trasmettitore di temperatura scompare rapidamente. Il Registro diagnostico memorizza gli allarmi e gli avvisi emessi dal dispositivo a partire dal riavvio più recente, oltre a garantire l'accesso alle informazioni sugli eventi indipendentemente dalla brevità, fornendo i dati approfonditi sullo stato del dispositivo e semplificando la manutenzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Registro diagnostica
Schermata AMS che mostra un allarme di temperatura

Proteggi e ottimizza i processi

Viste delle tendenze della diagnostica per l'operatore in azione

Open Sensor Holdoff

Mantieni i processi in esecuzione grazie a Open Sensor Holdoff, una funzionalità di diagnostica che impedisce che eventi di tipo "sensore aperto" ostacolino il controllo del processo. Picchi di tensione, dovuti ad esempio a fulmini e scariche elettrostatiche, possono causare falsi allarmi di tipo "sensore aperto". Se si abilita questa funzionalità diagnostica, il trasmettitore attende diversi aggiornamenti dei dati per determinare se si sia verificato un reale evento di sensore aperto prima di emettere un allarme

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Open Sensor Holdoff
prod-rmt-temp-advdiag-learnabout-safeguard-03

Min/Max Tracking

La funzionalità Min/Max Tracking monitora attivamente i valori estremi di temperatura, aiutando a risolvere i problemi di qualità. Questa funzionalità consente di accedere alle registrazioni dei picchi di temperatura ambiente e del prodotto. Il tracciamento della temperatura ambiente verifica che le temperature di installazione non abbiano superato i limiti operativi suggeriti. Min/Max Tracking monitora le temperature del prodotto, utilizzabili per garantire che non vengano superate le temperature ottimali e preservare la qualità del processo. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Min/Max Tracking
Compensazione EMF

EMF Compensation

Evita che le tensioni indotte influenzino la precisione della misurazione grazie alla funzionalità EMF Compensation. Nei circuiti di misura RTD, sui fili del sensore possono essere indotte piccole tensioni, note come EMF (campi elettromagnetici), che fanno aumentare la resistenza effettiva causando false letture della temperatura. La funzionalità diagnostica EMF Compensation rileva ed elimina le tensioni errate in genere causate da fattori esterni, come motori, dispositivi di calibrazione, terminali corrosi o cablaggio del sensore danneggiato. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura EMF Compensation
Vista delle tendenze della diagnostica con filtro dei picchi per l'operatore

Transient Filter

La funzionalità diagnostica Transient Filter evita che le condizioni intermittenti di un sensore possano influenzarne la precisione. Quando è soggetto a forti vibrazioni o ad un ambiente rumoroso, un sensore di temperatura può registrare queste condizioni come falsi picchi di temperatura. La funzionalità Transient Filter riconosce e rifiuta queste letture errate e intermittenti della temperatura, filtrando i picchi di temperatura erratici per limitare le interruzioni nel controllo del processo. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Transient Filter
Grafico della tensione globale

Line Voltage Filter

La funzionalità Line Voltage Filter protegge la misura della temperatura dagli effetti della tensione a corrente alternata. È frequente che i sensori della temperatura rilevino il rumore di una sorgente di tensione c.a. a 50 o 60 Hz e che il trasmettitore interpreti questa interferenza della tensione c.a. come parte della misura, causando una lettura errata della temperatura. La funzionalità Line Voltage Filter rileva l'interferenza della tensione a corrente alternata e filtra il rumore per garantire una lettura più accurata.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Line Voltage Filter

Domande frequenti

Cos'è un trasmettitore di temperatura?
Perché utilizzare un trasmettitore di temperatura?
Quali sono i diversi tipi di trasmettitori di temperatura?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti

Trasmettitori di temperatura

1-12 di 12 risultati in Prodotti
: