Esplora queste opzioni e configura le tue misurazioni di temperatura.
Reinventa il modo in cui misuri la temperatura
Più facile da usare
Dedica meno tempo alle attività di configurazione e manutenzione e concentrati sull'ottimizzazione delle operazioni del tuo impianto. Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S semplifica le tue attività quotidiane, lasciandoti più tempo per dedicarti a ciò che conta di più.
- Configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla funzionalità plug-and-play della tecnologia ReadyConnect™.
- Il display grafico più grande e retroilluminato è più facile da leggere, visibile in condizioni di oscurità o di scarsa illuminazione, e disponibile in sette lingue.
- I pulsanti di servizio rapido ti aiutano a risparmiare tempo nelle attività di configurazione e manutenzione semplici.
- Interfaccia utente intuitiva, per ridurre le incertezze (e la frustrazione!)
Video

Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Measure High Temperature Applications Without Process Penetration
Sensor Configuration with The Push of a Button
Diagnostic Coverage on Emerson's Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Imposta il tuo nuovo standard di prestazione.
Trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S
Tecnologia Rosemount X-well
La migliore misurazione della temperatura della categoria
Basato sulla comprovata tecnologia del trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P, il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S eleva il livello di funzionalità e prestazioni del trasmettitore di temperatura grazie alle sue caratteristiche e capacità innovative aggiuntive. Scopri come questi due trasmettitori si confrontano.
Trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S
- Accuratezza 0,05 °C per sensori RTD
- Garanzia di 20 anni e stabilità per 20 anni
- Il display LCD grafico retroilluminato è disponibile in sette lingue diverse
- Configurazione con Field Communicator, laptop, Tecnologia Bluetooth , oppure la configurazione con pulsante automatico plug-and-play con Tecnologia ReadyConnect
- Diagnostica: dispositivo di base, backup caldo, deriva del sensore, monitoraggio dello stato del sensore, protezione della misurazione RTD, integrità del circuito, avvisi di processo
- 8 terminali per ingresso sensore doppio
- Registrazione: allarme, diagnostica, calibrazione e test di verifica
- Compatibile con SIL2/SIL3
- Misura non intrusivamente fino a 650 °C/1.202 °F e capacità di montaggio remoto con tecnologia Rosemount X-well
- Test di verifica guidati
Trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P
- Accuratezza 0,08 °C per sensori RTD
- Garanzia di 5 anni e stabilità di 1 anno
- Display LCD segmentato
- Configurazione con un Field Communicator o un laptop
- Diagnostica: dispositivo di base, backup caldo, deriva del sensore, monitoraggio dello stato del sensore
- 5 terminali per ingresso sensore doppio
- Registrazione: allarmi e diagnostica
- Compatibile con SIL2/SIL3
- Misura in modo non intrusivo fino a 300 °C/572 °F con la tecnologia Rosemount X-well
IN CIFRE
Rinnova le tue operazioni con funzionalità leader del settore
Stabilità
Mantieni un'elevata integrità del trasmettitore attraverso misurazioni ripetibili di alta qualità.
Garanzia
Acquisisci fiducia sapendo che il tuo trasmettitore di temperatura è costruito per durare.
Accuratezza
Affidati alle misurazioni più precise, ripetutamente, grazie al trasmettitore di temperatura più accurato al mondo.
Tempo risparmiato nella configurazione
Configura il trasmettitore e il sensore premendo un pulsante utilizzando la tecnologia ReadyConnect.
Lingue del display
Accedi alla tua lingua, tra cui tedesco, cinese, spagnolo e molto altro ancora.
Tecnologia Rosemount X-well
Misura in modo non intrusivo in applicazioni ad alta temperatura.
Ingresso doppio a 4 fili
Garantisci l'accuratezza della misurazione e riduci la perdita relativa alla misurazione nei punti di misurazione a doppio sensore grazie a due ingressi RTD a 4 fili.
Protezione della misurazione RTD
Evita la perdita di misurazione con la riconfigurazione automatica del sensore da 4 fili a 3 fili in caso di guasto di un filo.
Domande frequenti
Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è compatibile sia con i rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) sia con le termocoppie di tutti i tipi, inclusi il tipo K, tipo J, tipo T, tipo E e tipo N. Il sensore di temperatura Rosemount 214C è disponibile sia con RTD che con termocoppia e può essere assemblato sul Rosemount 3144S per semplificare l'ordine.
Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S offre funzionalità diagnostiche avanzate per risolvere una serie di problemi di misurazione, inclusa la perdita di misurazioni, fili del sensore rotti e corrosione o problemi di alimentazione. Il Rosemount 3144S include anche funzionalità diagnostiche preventive, come la rilevazione di sensori in fase di guasto prima che si verifichi il malfunzionamento (sia per RTD che per termocoppie).
Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S offre una maggiore facilità d'uso e flessibilità nella configurazione, grazie alla connettività Bluetooth e alla tecnologia ReadyConnect. Con la tecnologia Bluetooth, puoi configurare facilmente fino a 15 metri di linea di vista dal tuo dispositivo. Con la tecnologia ReadyConnect, puoi effettuare la configurazione con un solo clic, poiché il trasmettitore riconosce automaticamente il tipo di sensore, riducendo così i tempi di configurazione e gli errori. Analogamente ad altri trasmettitori di temperatura, anche il Rosemount 3144S può essere configurato utilizzando un Field Communicator o un AMS Device Configurator.
Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è il più preciso sul mercato, con una precisione di 0,05 °C (0,09 °F).